MA17 - Swivelling Elbow fitting, female
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
MA Line - Push-in Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/ma_line_push-in_fittings/ma1720-20swivelling20elbow20fitting2c20female.prj},{NB=A0070032},{SHA256=nPbCCLNMjuzwsXpE0lX2VyirZ5YtzZ7A34PpJTzqfao=},{INAME=a0070032},{NAME=a0070032},{NNCUSTOM=MA17},{NTCUSTOM=Swivelling Elbow fitting, female},{NBCUSTOM=A0070032},{LINACUSTOM=A0070032},{STEPFILE=A0070032},{PNGFILE=MA17},{DWGFILE=MA17},{CODE=A0070032},{TYPE=MA17 06 14},{MAT=Brass Nickel Plated},{DTUBO=6},{D1=G1/4},{D2=12.0},{D2IN=.472},{D3=18.0},{D3IN=.709},{L1=10.0},{L1IN=.394},{L2=22.2},{L2IN=.874},{L3=22.0},{L3IN=.866},{CH=16},{G=25.4},{GOZ=.896},{WT=-20 ÷ 80},{WTF=-4 ÷ 176},{WP=20},{WPP=290},{TV=-99},{TVH=29\"},{CONF1=Silicone Free},{CONF2=RoHS},{AF=Pneumatic circuits}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DTUBO
Øe Tube
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D2IN
[in]
D3
[mm]
D3IN
[in]
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
L3
[mm]
L3IN
[in]
CH
[mm]
G
[g]
GOZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
TV
Vacuum
[kPA]
TVH
Vacuum
[Hg]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF2
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
A0070011
A0070011
MA17 04 18
Brass Nickel Plated
4
G1/8
9.1
.358
14.5
.571
6.5
.256
17.9
.705
19.5
.768
13
17.3
.610
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0070031
A0070031
MA17 06 18
Brass Nickel Plated
6
G1/8
12.0
.472
14.5
.571
6.5
.256
17.9
.705
22.0
.866
13
19.7
.695
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0070032
A0070032
MA17 06 14
Brass Nickel Plated
6
G1/4
12.0
.472
18.0
.709
10.0
.394
22.2
.874
22.0
.866
16
25.4
.896
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0070041
A0070041
MA17 08 18
Brass Nickel Plated
8
G1/8
14.0
.551
14.5
.571
6.5
.256
17.7
.697
22.5
.886
13
23.1
.815
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0070042
A0070042
MA17 08 14
Brass Nickel Plated
8
G1/4
14.0
.551
18.0
.709
10.0
.394
22.0
.866
22.5
.886
16
29.1
1.026
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0070052
A0070052
MA17 10 14
Brass Nickel Plated
10
G1/4
16.0
.630
18.0
.709
10.0
.394
23.0
.906
26.0
1.024
16
35.6
1.256
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0070053
A0070053
MA17 10 38
Brass Nickel Plated
10
G3/8
16.0
.630
22.5
.886
10.5
.413
25.0
.984
26.0
1.024
20
43.5
1.534
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성