MA13 - Female Straight
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
MA Line - Push-in Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/ma_line_push-in_fittings/ma1320-20female20straight.prj},{NB=A0030042},{SHA256=7cgGzEpzVceQyHrrh80TyxZbftmiHYW7+8EkmQOyLmE=},{INAME=a0030042},{NAME=a0030042},{NNCUSTOM=MA13},{NTCUSTOM=Female Straight},{NBCUSTOM=A0030042},{LINACUSTOM=A0030042},{STEPFILE=A0030042},{PNGFILE=MA13},{DWGFILE=MA13},{CODE=A0030042},{TYPE=MA13 08 14},{MAT=Brass Nickel Plated},{DTUBO=8},{D1=G1/4},{D2=13.9},{D2IN=.547},{D3=16.0},{D3IN=.630},{L1=10},{L1IN=.394},{L2=30.0},{L2IN=1.181},{CH=14},{G=20.2},{GOZ=.713},{WT=-20 ÷ 80},{WTF=-4 ÷ 176},{WP=20},{WPP=290},{TV=-99},{TVH=29\"},{CONF1=Silicone Free},{CONF2=RoHS},{AF=Pneumatic circuits}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DTUBO
Øe Tube
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D2IN
[in]
D3
[mm]
D3IN
[in]
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
CH
[mm]
G
[g]
GOZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
TV
Vacuum
[kPA]
TVH
Vacuum
[Hg]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF2
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
A0030011
A0030011
MA13 04 18
Brass Nickel Plated
4
G1/8
9.0
.354
13.0
.512
7
.276
23.5
.925
9
10.0
.353
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0030031
A0030031
MA13 06 18
Brass Nickel Plated
6
G1/8
11.9
.469
14.0
.551
7
.276
26.0
1.024
12
15.1
.533
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0030032
A0030032
MA13 06 14
Brass Nickel Plated
6
G1/4
11.9
.469
16.0
.630
10
.394
30.0
1.181
12
18.5
.653
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0030041
A0030041
MA13 08 18
Brass Nickel Plated
8
G1/8
13.7
.539
16.2
.638
7
.276
26.0
1.024
14
17.5
.617
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0030042
A0030042
MA13 08 14
Brass Nickel Plated
8
G1/4
13.9
.547
16.0
.630
10
.394
30.0
1.181
14
20.2
.713
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0030043
A0030043
MA13 08 38
Brass Nickel Plated
8
G3/8
13.9
.547
20.0
.787
11
.433
31.0
1.220
14
25.9
.914
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0030052
A0030052
MA13 10 14
Brass Nickel Plated
10
G1/4
15.9
.626
18.5
.728
10
.394
32.0
1.260
16
24.4
.861
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0030053
A0030053
MA13 10 38
Brass Nickel Plated
10
G3/8
15.9
.626
20.0
.787
11
.433
33.5
1.319
16
30.3
1.069
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0030054
A0030054
MA13 10 12
Brass Nickel Plated
10
G1/2
15.9
.626
25.0
.984
11
.433
36.5
1.437
16
45.0
1.587
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0030063
A0030063
MA13 12 38
Brass Nickel Plated
12
G3/8
19.0
.748
23.1
.909
11
.433
34.0
1.339
20
38.3
1.351
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0030064
A0030064
MA13 12 12
Brass Nickel Plated
12
G1/2
18.8
.740
25.0
.984
11
.433
37.0
1.457
19
50.9
1.795
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성