MV26 - Slide valve
C Matic
Category Fittings
Function Fittings
MV Line - Function Fittings
manual_valves
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/function_fittings/mv_line_function_fittings/manual_valves/mv26_slide_valve.prj},{NB=4160001},{SHA256=Kf272f0Th2nTGuFyYCQMw/YXqS6+mvmzJ/t+n4+zcJU=},{INAME=04160001},{NAME=04160001},{NNCUSTOM=MV26},{NTCUSTOM=Slide valve},{NBCUSTOM=4160001},{LINACUSTOM=4160001},{STEPFILE=4160001},{PNGFILE=MV26},{DWGFILE=MV26},{CODE=4160001},{TYPE=MV26 00 18},{MAT=Brass Chrome Plated},{D1=G1/8},{D2=21.0},{D2IN=.827},{L1=46.0},{L1IN=1.811},{CH=14},{G=40.0},{GOZ=1.411},{WT=-20 ÷ 80},{WTF=-4 ÷ 176},{WP=0 ÷ 10},{WPP=145},{CONF=RoHS},{AF=Pneumatic installations fed with filtered, lubricated air}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D2IN
[in]
L1
[mm]
L1IN
[in]
CH
[mm]
G
[g]
GOZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
CONF
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
4160000
4160000
MV26 00 M5
Brass Chemical Nickel Pla...
M5x0,8
13.0
.512
30.3
1.193
9
10.3
.363
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
0 ÷ 10
145
RoHS
Pneumatic installations f...
4160001
4160001
MV26 00 18
Brass Chemical Nickel Pla...
G1/8
21.0
.827
46.0
1.811
14
40.0
1.411
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
0 ÷ 10
145
RoHS
Pneumatic installations f...
4160002
4160002
MV26 00 14
Brass Chemical Nickel Pla...
G1/4
24.0
.945
51.2
2.016
17
57.7
2.035
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
0 ÷ 10
145
RoHS
Pneumatic installations f...
4160003
4160003
MV26 00 38
Brass Chemical Nickel Pla...
G3/8
31.0
1.220
58.9
2.319
22
117.2
4.134
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
0 ÷ 10
145
RoHS
Pneumatic installations f...
4160004
4160004
MV26 00 12
Brass Chemical Nickel Pla...
G1/2
34.7
1.366
72.5
2.854
26
175.5
6.191
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
0 ÷ 10
145
RoHS
Pneumatic installations f...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성