카탈로그: CHUBB FRANCE
생성됨: 13.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHUBB FRANCE
690000008 - COFFRET L DEPORTE
CHUBB FRANCE
01 - Fire detection and protection
1.14 - Cabinets / Rack
1.14.1 - Cabinets
Powered by
CAD모델 선택
{chubb/01/1_14/1_14_1/690000008.prj},{NB=690000008_350},{REF=690000008},{LODLEVEL=350},{MAT=Front face : RAL 7021, cabinet : 7015},{D=492 x 714 (16U) x 280},{P=18,7 (without battery)},{IP=30},{INST=On wall},{NFC=NA},{CEDOP=NA},{PDFPREVIEW=01/1_14/1_14_1/690000008.png}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Cabinet material and color
ⁿ/ₐ
D
Dimensions (LxHxP)
[mm]
P
Weight
[kg]
IP
ⁿ/ₐ
INST
Installation
ⁿ/ₐ
NFC
NF certification number
ⁿ/ₐ
CEDOP
CE DPC/ RPC or DOP
ⁿ/ₐ
690000008 - COFFRET L DEP...
690000008
Front face : RAL 7021, ca...
492 x 714 (16U) x 280
18,7 (without battery)
30
On wall
NA
NA
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성