GB/T9119-2000 PN10 RF - Slip-on-welding plate steel pipe flanges with flat face or raised face
Chinese Manufacturers
LIANGYU
gb9119-2000
pn1.0mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/liangyu/gb9119-2000/pn1.0mpa/gb9119-2000pn1.0mparf.prj},{NB=Flanges DN100-PN10 RF GB/T9119-2000},{IDNR=},{DN=100},{A=114.300},{AII=108.000},{DD=220.000},{K=180.000},{L=18.000},{N=8.000},{M=M16},{D=156.000},{F=2.000},{C=22.000},{B=116.000},{BII=110.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
dia. of nominal
[mm]
A
outer dia. of stee
[mm]
AII
outer dia. of stee
[mm]
DD
outer dia. of flanges;
[mm]
K
dia. of newel
[mm]
L
dia. of bolt
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
bolt standard
[mm]
D
hermetic face
[mm]
F
hermetic face
[mm]
C
thickness of flanges
[mm]
B
Inner dia. of flange
[mm]
BII
Inner dia. of flange
[mm]
Flanges DN10-PN10 RF GB/T...
10
17.200
14.000
90.000
60.000
14.000
4.000
M12
41.000
2.000
14.000
18.000
15.000
Flanges DN15-PN10 RF GB/T...
15
21.300
18.000
95.000
65.000
14.000
4.000
M12
46.000
2.000
14.000
22.000
19.000
Flanges DN20-PN10 RF GB/T...
20
26.900
25.000
105.000
75.000
14.000
4.000
M12
56.000
2.000
16.000
27.500
26.000
Flanges DN25-PN10 RF GB/T...
25
33.700
32.000
115.000
85.000
14.000
4.000
M12
65.000
2.000
16.000
34.500
33.000
Flanges DN32-PN10 RF GB/T...
32
42.400
38.000
140.000
100.000
18.000
4.000
M16
76.000
2.000
18.000
43.500
39.000
Flanges DN40-PN10 RF GB/T...
40
48.300
45.000
150.000
110.000
18.000
4.000
M16
84.000
2.000
18.000
49.500
46.000
Flanges DN50-PN10 RF GB/T...
50
60.300
57.000
165.000
125.000
18.000
4.000
M16
99.000
2.000
20.000
61.500
59.000
Flanges DN65-PN10 RF GB/T...
65
76.100
76.000
185.000
145.000
18.000
4.000
M16
118.000
2.000
20.000
77.500
78.000
Flanges DN80-PN10 RF GB/T...
80
88.900
89.000
200.000
160.000
18.000
8.000
M16
132.000
2.000
20.000
90.500
91.000
Flanges DN100-PN10 RF GB/...
100
114.300
108.000
220.000
180.000
18.000
8.000
M16
156.000
2.000
22.000
116.000
110.000
Flanges DN125-PN10 RF GB/...
125
139.700
133.000
250.000
210.000
18.000
8.000
M16
184.000
2.000
22.000
141.500
135.000
Flanges DN150-PN10 RF GB/...
150
168.300
159.000
285.000
240.000
22.000
8.000
M20
211.000
2.000
24.000
170.500
161.000
Flanges DN200-PN10 RF GB/...
200
219.100
219.000
340.000
295.000
22.000
8.000
M20
266.000
2.000
24.000
221.500
222.000
Flanges DN250-PN10 RF GB/...
250
273.000
273.000
395.000
350.000
22.000
12.000
M20
319.000
2.000
26.000
276.500
276.000
Flanges DN300-PN10 RF GB/...
300
323.900
325.000
445.000
400.000
22.000
12.000
M20
370.000
2.000
28.000
327.500
328.000
Flanges DN350-PN10 RF GB/...
350
355.600
377.000
505.000
460.000
22.000
16.000
M20
429.000
2.000
30.000
359.500
380.000
Flanges DN400-PN10 RF GB/...
400
406.400
426.000
565.000
515.000
26.000
16.000
M24
480.000
2.000
32.000
411.000
430.000
Flanges DN450-PN10 RF GB/...
450
457.000
480.000
615.000
565.000
26.000
20.000
M24
530.000
2.000
35.000
462.000
484.000
Flanges DN500-PN10 RF GB/...
500
508.000
530.000
670.000
620.000
26.000
20.000
M24
582.000
2.000
38.000
513.500
534.000
Flanges DN600-PN10 RF GB/...
600
610.000
630.000
780.000
725.000
30.000
20.000
M27
682.000
2.000
42.000
616.500
634.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성