카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Series QCTF and QCBF cylinders with integrated guide
Camozzi
Pneumatic actuation
Guided cylinders
Series QCTF and QCBF cylinders with integrated guide
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/movimento/cilindri_guidati/unita_lineari_serie_qctf_qcbf/unita_lineari_serie_qctf_qcbf_asmtab.prj},{NB=QCTF2A025A20(N0)},{PHY=25},{FUNZX=2},{C=12},{A=10},{D=12},{E1=78},{E2=26},{F1=11.5},{F2=8.0},{F3=28.5},{F4=12.5},{F5=13.5},{F6=11.5},{G1=91},{G2=40},{G3X=61.500},{H=82},{H1=64},{L1=37.5},{L2=53.5},{L3=69.5},{M1=93},{M2=42},{N=30},{O1=17},{O3=34},{Q=15},{R=12},{S=6},{T1=62.500},{T2=37.000},{UX=38.000},{Y=34},{Y1=4},{Y2=4.5},{Y3=3},{Y4=6},{X=5.5},{X1=9.0},{X2=5.0},{J=50},{ANDM=10.000},{MC=7.000},{SERIE=QC},{VERSION=F = doppia flangia},{FUNZ=2 = doppio effetto},{PHYX=025},{HUBT1= 'N', 'standard', '-', 'intermedie'},{HUBT2= 'N', 'standard'},{HUBY1=20,30,40,50,75,100,125,150,175,200},{SC=T},{TYP=A},{HUBT=N},{HUB=20},{HUB1=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
SERIE
Series
[mm]
VERSION
Version
ⁿ/ₐ
FUNZ
Operation
ⁿ/ₐ
MAT
Materials
ⁿ/ₐ
PHY
Diameter
[mm]
C
[mm]
O2
[mm]
O4
[mm]
A
[mm]
D
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
F
ⁿ/ₐ
F1
[mm]
F2
[mm]
F3
[mm]
F4
[mm]
F5
[mm]
F6
[mm]
G1
[mm]
G2
[mm]
G3
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
N
[mm]
O1
[mm]
O3
[mm]
P1
ⁿ/ₐ
P2
ⁿ/ₐ
P3
ⁿ/ₐ
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
Y
[mm]
Y1
[mm]
Y2
[mm]
Y3
[mm]
Y4
[mm]
X
[mm]
X1
[mm]
X2
[mm]
J
[mm]
K
K Lugs
ⁿ/ₐ
QCTF2A020A020
QC
F = body mounted with mov...
2 = double - acting
A = anodized aluminium bo...
20
10
24
29
10
10
70
18
G 1/8
10.5
10.5
25.0
12.5
11.5
10.5
81
30
-
72
54
37.0
53.0
69.0
83
36
24
17
28
M5x0.8
M5x0.8
M6x1
13
12
6
-
-
28
3
3.5
3
6
5.5
9.0
5.0
44
M5
QCTF2A025A020
QC
F = body mounted with mov...
2 = double - acting
A = anodized aluminium bo...
25
12
24
29
10
12
78
26
G 1/8
11.5
8.0
28.5
12.5
13.5
11.5
91
40
-
82
64
37.5
53.5
69.5
93
42
30
17
34
M6x1
M6x1
M6x1
15
12
6
-
-
34
4
4.5
3
6
5.5
9.0
5.0
50
M5
QCTF2A032A025
QC
F = body mounted with mov...
2 = double - acting
A = anodized aluminium bo...
32
16
24
33
12
16
96
30
G 1/8
12.5
9.5
34.0
7.0
15.0
12.5
110
45
-
98
78
37.5
59.5
81.5
112
48
34
21
42
M8x1.25
M8x1.25
M8x1.25
20
16
10
-
-
42
4
4.5
3
6
6.5
11.0
6.5
63
M6
QCTF2A040A025
QC
F = body mounted with mov...
2 = double - acting
A = anodized aluminium bo...
40
16
24
34
12
16
104
30
G 1/8
13.0
12.0
38.0
13.0
18.0
13.0
118
45
-
106
86
44.0
66.0
88.0
120
54
40
22
50
M8x1.25
M8x1.25
M8x1.25
20
16
10
-
-
50
4
4.5
3
6
6.5
11.0
6.5
72
M6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성