카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Fittings Mod. 6451 and Mod. S6450
Camozzi
Pneumatic connection
Super-rapid fittings
Series 6000
Super-rapid fittings Series 6000
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/serie_6000/raccordi_super_rapidi_per_tubi_plastici/mod_6451_s6450.prj},{NB=S6450 4-1/8},{IDNR=},{MOD=S6450 4-1/8},{A=4},{D=G1/8},{DNDM=9.728},{DKDM=8.566},{F=18.0},{H=5.5},{L=38.0},{M=9.0},{SW=12},{SWX=12.000},{ASM=},{INFO=Infotext},{VERS1=3.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D
ⁿ/ₐ
F
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
SW
[mm]
ASM
ⁿ/ₐ
6451 4-M5
6451 4-M5
4
M5
18.0
4.0
26.5
9.0
-
*non swivel, with Mod. 26...
6451 6-M5
6451 6-M5
6
M5
24.5
4.0
29.5
12.5
-
*non swivel, with Mod. 26...
S6450 4-1/8
S6450 4-1/8
4
G1/8
18.0
5.5
38.0
9.0
12
S6450 6-1/8
S6450 6-1/8
6
G1/8
24.5
5.5
41.5
12.5
12
S6450 8-1/8
S6450 8-1/8
8
G1/8
28.5
5.5
48.5
14.5
14
S6450 8-1/4
S6450 8-1/4
8
G1/4
28.5
7.0
50.0
14.5
14
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성