카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Fittings Mod. 1580
Camozzi
Pneumatic connection
Rapid fittings
Brass rapid push-on fittings for plastic tubes Series 1000
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/collegamento/raccordi_rapidi/raccordi_rapidi_per_tubi_plastici/mod_1580.prj},{NB=1580 10/8},{MOD=1580 10/8},{TUBO=10/8},{C1=6.5},{C2=6.5},{L=38.0},{R1=10.50},{R2=10.50},{SW=14},{SW1=16},{SW2=16},{DX1=8.000},{LM1=13.000},{DSW1=8.750},{LSW1=5.000},{LX2=2.000},{DX2=11.500},{LM2=5.000},{FSW1=0.500},{DI1=11.000},{LI1=3.900},{VERS=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
TUBO
Tube
ⁿ/ₐ
C1
[mm]
C2
[mm]
L
[mm]
R1
[mm]
R2
[mm]
SW
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
1580 5/3
1580 5/3
5/3
2.0
2.0
28.5
7.50
7.50
8
8
8
1580 6/4
1580 6/4
6/4
3.0
3.0
34.5
10.00
10.00
12
12
12
1580 8/6
1580 8/6
8/6
5.0
5.0
34.5
9.75
9.75
13
14
14
1580 10/8
1580 10/8
10/8
6.5
6.5
38.0
10.50
10.50
14
16
16
1580 12/10
1580 12/10
12/10
8.5
8.5
41.0
10.50
10.50
17
19
19
1580 15/12.5
1580 15/12.5
15/12.5
11.0
11.0
45.0
11.00
11.00
22
22
22
1580 8/6-6/4
1580 8/6-6/4
8/6-6/4
5.0
3.0
34.5
9.75
9.75
13
12
14
1580 10/8-6/4
1580 10/8-6/4
10/8-6/4
6.5
3.0
36.5
10.50
10.00
14
12
16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성