카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Fittings Mod. 5053 and Mod.5083
Camozzi
Pneumatic connection
Quick-release couplings
Quick-release couplings Series 5000
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/collegamento/giunti_ad_innesto_rapido/giunti_ad_innesto_rapido/mod_5053_5083.prj},{NB=5053 1/4},{MOD=5053 1/4},{MODX=5053_1/4},{B1=G1/4},{B1NDM=13.157},{B1KDM=11.445},{PHY=5},{D=17},{L=39.5},{M=20.5},{SW=17},{SWX=8.500},{D1=13.850},{D2=13.000},{D3X=0.350},{D4=13.850},{D5X=0.250},{HX=1.500},{H1=1.000},{H2=4.000},{H3=5.000},{H4=4.000},{H5=1.000},{H6=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
B1
ⁿ/ₐ
PHY
Ø
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
SW
[mm]
5053 1/8
5053 1/8
G1/8
5
17
37.5
20.5
14
5053 1/4
5053 1/4
G1/4
5
17
39.5
20.5
17
5083 1/4
5083 1/4
G1/4
7
25
47.5
34.5
17
5083 3/8
5083 3/8
G3/8
7
25
49.0
34.5
20
5083 1/2
5083 1/2
G1/2
7
25
53.0
34.5
24
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성