카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
7615 - Micro Dosing Unit for precise dosing in microlitre-range
Buerkert
Products (A - Z)
7615
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/7615/7615.prj},{NB=7615-215793-Mikro Dosiereinheit für präzise Dosierung im Mikroliterbereich},{BUNR=215793},{SP=24V DC},{LTA=UNF 1/4-28},{DWST=FFKM},{FUNK=5 Hz},{LTA1=2},{CNSMASSEXACT=0.127}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BUNR
Ident number
ⁿ/ₐ
SP
voltage
ⁿ/ₐ
LTA
connection
ⁿ/ₐ
DWST
Sealing material
ⁿ/ₐ
FUNK
Function
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
7615-238190-Micro Dosing ...
238190
24V DC
flange
FFKM
5 Hz (Frequency mode)
0.138
7615-215793-Micro Dosing ...
215793
24V DC
UNF 1/4-28
FFKM
5 Hz
0.127
7615-238193-Micro Dosing ...
238193
24V DC
flange
FFKM / EPDM
5 Hz
0.130
7615-238194-Micro Dosing ...
238194
24V DC
UNF 1/4-28
FFKM / EPDM
5 Hz
0.126
7615-238195-Micro Dosing ...
238195
12V DC
UNF 1/4-28
FFKM / EPDM
5 Hz
0.125
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성