카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
6014p - Plunger valve 3/2 way direct-acting
Buerkert
Products (A - Z)
6014
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/6014/6014p.prj},{NB=6014-424117-3/2-Wege-Klein-Magnetventil direktwirkend},{BUNR=424117},{WW=C},{DN=2,0},{LTA=Flansch},{QNN=120},{DB=0-10},{WKST=Ms},{LEIS=8},{SPFR=230/50},{HB=HA17},{P=G1/4},{A=G1/8},{CNSMASSEXACT=0.360}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
BUNR
Bürkert-ITEM-No.
ⁿ/ₐ
WW
Circuit function
ⁿ/ₐ
DN
Orifice size
ⁿ/ₐ
LTAML
Port connection
ⁿ/ₐ
QNN
QNn-Value air
ⁿ/ₐ
DB
Pressure range
ⁿ/ₐ
WKST
Body material
ⁿ/ₐ
LEIS
Power fo coil
ⁿ/ₐ
SPFR
Voltage/Frequency
ⁿ/ₐ
HB
manual override
ⁿ/ₐ
P
Pressure connection
ⁿ/ₐ
A
Working connection
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
6014-424103-3/2-way Solen...
424103
C
2,0
Flansch
120
0-10
Ms
8
24/DC
HA17
G1/4
G1/4
0.420
6014-424104-3/2-way Solen...
424104
C
2,0
Flansch
120
0-10
Ms
8
24/50
HA17
G1/4
G1/4
0.420
6014-424106-3/2-way Solen...
424106
C
2,0
Flansch
120
0-10
Ms
8
110/50
HA17
G1/4
G1/4
0.420
6014-424107-3/2-way Solen...
424107
C
2,0
Flansch
120
0-10
Ms
8
230/50
HA17
G1/4
G1/4
0.600
6014-424113-3/2-way Solen...
424113
C
2,0
Flansch
120
0-10
Ms
8
24/DC
HA17
G1/4
G1/8
0.413
6014-424114-3/2-way Solen...
424114
C
2,0
Flansch
120
0-10
Ms
8
24/50
HA17
G1/4
G1/8
0.410
6014-424116-3/2-way Solen...
424116
C
2,0
Flansch
120
0-10
Ms
8
110/50
HA17
G1/4
G1/8
0.420
6014-424117-3/2-way Solen...
424117
C
2,0
Flansch
120
0-10
Ms
8
230/50
HA17
G1/4
G1/8
0.360
6014-424118-3/2-way Solen...
424118
C
1,5
Flansch
75
0-6
PA
2
24/DC
HA18
G1/4
G1/4
0.360
6014-424119-3/2-way Solen...
424119
C
1,5
Flansch
75
0-6
PA
2
24/50
HA18
G1/4
G1/4
0.360
6014-424121-3/2-way Solen...
424121
C
1,5
Flansch
75
0-6
PA
2
110/50
HA18
G1/4
G1/4
0.380
6014-424122-3/2-way Solen...
424122
C
1,5
Flansch
75
0-6
PA
2
230/50
HA18
G1/4
G1/4
0.380
6014-424123-3/2-way Solen...
424123
C
1,5
Flansch
75
0-6
PA
2
24/DC
HA18
G1/4
G1/8
0.360
6014-424124-3/2-way Solen...
424124
C
1,5
Flansch
75
0-6
PA
2
24/50
HA18
G1/4
G1/8
0.409
6014-424126-3/2-way Solen...
424126
C
1,5
Flansch
75
0-6
PA
2
110/50
HA18
G1/4
G1/8
0.346
6014-424127-3/2-way Solen...
424127
C
1,5
Flansch
75
0-6
PA
2
230/50
HA18
G1/4
G1/8
0.360
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성