카탈로그: Brennan Industries
생성됨: 08.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Brennan Industries
C2504-FG - BT-BT Elbow 45°
Brennan Industries
Flareless Bite Type Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{brennan/flareless_bite_type_fittings/c2504_fg.prj},{NB=C2504-20-20-SS},{PN=C2504-20-20-SS},{DN=20},{OD=1 1/4},{B1=1 5/8-12},{B2=1 5/8-12},{MAT=Stainless Steel},{B1D=1.093},{B2D=1.093},{M1=1.450},{M2=1.450},{K1=0.415},{K2=0.415},{Y=1.625},{AB1=1.270},{BB1=0.383},{CB1=0.125},{DB1=1.050},{EB1=1.507},{KB1=0.415},{ODB1=1.260},{FB1=2.000},{MB1=0.305}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
OD
Tube O.D.
[인치]
B1
B1 Thread
ⁿ/ₐ
B2
B2 Thread
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
B1D
B1 Drill
[인치]
B2D
B2 Drill
[인치]
M1
M1 Length
[인치]
M2
M2 Length
[인치]
K1
K1 Depth
[인치]
K2
K2 Depth
[인치]
Y
Y Flats
[인치]
C2504-20-20-SS
C2504-20-20-SS
1 1/4
1 5/8-12
1 5/8-12
Stainless Steel
1.093
1.093
1.450
1.450
0.415
0.415
1.625
C2504-24-24-SS
C2504-24-24-SS
1 1/2
1 7/8-12
1 7/8-12
Stainless Steel
1.344
1.344
1.520
1.520
0.485
0.485
1.875
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성