카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
C990 - SOLID CONTROL HANDWHEEL WITH FOLDAWAY REVOLVING HANDLE AND LOCKING HANDWHEEL
Boteco
SOLID CONTROL HANDWHEELS
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/volantini_di_manovra_pieni/c990_asmtab.prj},{NB=C990150.TD0501P(1255 H9)},{IDNR=},{ARTX1=C990150.TD0501P},{ARTX2=C990150.TD1401P},{D=149},{H=53},{HT=-},{HH=44},{DD=38},{M=24.5},{C=28.5},{H3=12},{D3=26},{R=25},{RXX=25,28},{D2=M8},{D2X=8},{Q2=A.R.},{D1=5 H9},{POS=1},{Q=32},{DM=22},{DL=20},{L=58},{D1IN='5 H9','14'},{PESO1=560},{PESO2=592},{DXX=14},{RR=76.00000},{RY=1.00000},{RX=1.25000},{R1=4.000},{R2=3.000},{R3=2.00000},{L1=14.00000},{R4=3.00000},{R5=97.570},{R6=98.630},{R7=3.000},{R8=2.500},{ANG1=4.000},{ANG2=3.000},{ANG3=4.000},{L2=25.000},{L3=63.000},{L4=66.000},{R9=0.000},{PPATH=c990_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ART
Art.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
HT
Ht
[mm]
HH
h
[mm]
DD
d
[mm]
M
m
[mm]
C
c
[mm]
H3
h3
[mm]
D3
d3
[mm]
D2
d2
ⁿ/ₐ
Q2
ⁿ/ₐ
Q
[mm]
DM
dm
[mm]
DL
dl
[mm]
L
[mm]
PESO
Weight
[g]
C990125.TD0501P
C990125.TD0501P
124
48
49.5
40
36
21.5
26.5
16
15
M6
A.R.
24
18
20
58
410
C990150.TD0501P
C990150.TD0501P
149
53
-
44
38
24.5
28.5
12
26
M8
A.R.
32
22
20
58
560
C990175.TD0501P
C990175.TD0501P
174
58
-
48
40
24.5
33.5
16
26
M8
A.R.
32
28
26
80
775
C990200.TD0501P
C990200.TD0501P
198
63
-
53
44
24.5
38.5
17
26
M8
A.R.
36
28
27
90
1075
C990250.TD0501P
C990250.TD0501P
250
67
-
58
60
29.0
38.0
22
36
M8
A.R.
36
28
27
90
1560
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성