카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
L271 - T HANDLE WITH THREADED STUD
Boteco
WINGNUTS AND T HANDLES
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/galletti_e_tiranti/l271.prj},{NB=L27160.TM08X..01(20)},{ART=L27160.TM08X..01},{A=60},{B=18},{H=33},{H1=24},{C=6},{D=16,5},{DX=16.5},{D1=M8},{D1X=8},{Q=20},{QX=20,30,40},{F1=5800},{VER=5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ART
Art.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
H1
h1
[mm]
C
c
[mm]
D
d
[mm]
D1
d1
ⁿ/ₐ
PESO
Weight
[g]
F1
[N]
L27150.TM05X..01
L27150.TM05X..01
50
15
24
17
5
14
M5
13
4100
L27150.TM06X..01
L27150.TM06X..01
50
15
24
17
5
14
M6
15
4100
L27160.TM05X..01
L27160.TM05X..01
60
18
33
24
6
16,5
M5
20
4100
L27160.TM06X..01
L27160.TM06X..01
60
18
33
24
6
16,5
M6
23
5800
L27160.TM08X..01
L27160.TM08X..01
60
18
33
24
6
16,5
M8
28
5800
L27160.TM10X..01
L27160.TM10X..01
60
18
33
24
6
16,5
M10
30
5800
L27172.TM06X..01
L27172.TM06X..01
72
19
34
20
10
18
M6
30
6500
L27172.TM08X..01
L27172.TM08X..01
72
19
34
20
10
18
M8
36
6500
L27172.TM10X..01
L27172.TM10X..01
72
19
34
20
10
18
M10
56
6500
L27172.TM12X..01
L27172.TM12X..01
72
19
34
20
10
18
M12
58
6500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성