카탈로그: Bison Gear Motors
생성됨: 11.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bison Gear Motors
IEC AC Motors, Three Phase, C-Face
Bison Gear Motors
Motors
IEC Motors
Powered by
CAD모델 선택
{bisongear/motors/iec/iec_cf_3p_asmtab.prj},{NB=150-504-2014},{HIDDEN=No},{MN=150-504-2014},{MN1=71T17FH5404},{CN=R364},{DN=169864-00ME},{FMN=169864-00ME},{BMN=169864-00ME},{FCMN=169864-00ME},{TBMN=169864-00ME},{SMN=169864-00ME},{HP=1/3},{HPKW=0.33 - 0.25},{RPM=1800},{RPM6050=1800/1500},{VOLTS=230/460 - 200/400},{VOLTS60=230/460},{VOLTS50=200/400},{FRAME=IEC 71 B14},{CTSR=20:1},{NOMEFF=68.0},{FLAMPS=1.4/0.70},{WT=13},{L=240},{HOLEDIA=16.0},{DIA=122},{PPATH=../parts/iec/iec_cf_3p_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
HPKW
HP/kW
ⁿ/ₐ
RPM6050
RPM 60/50 Hz
ⁿ/ₐ
VOLTS60
50 Hz Volts
ⁿ/ₐ
VOLTS50
60 Hz Volts
ⁿ/ₐ
FRAME
Frame
ⁿ/ₐ
CTSR
C.T. Speed Range
ⁿ/ₐ
NOMEFF
Nom. Eff.
ⁿ/ₐ
FLAMPS
60 Hz F.L. Amps
ⁿ/ₐ
WT
Weight
ⁿ/ₐ
L
L Dim.
[mm]
150-504-2004
150-504-2004
1/4 - .18
1800/1500
230/460
200/400
IEC 63C B14
20:1
68.0
1.0/0.5
11
217
150-504-2014
150-504-2014
0.33 - 0.25
1800/1500
230/460
200/400
IEC 71 B14
20:1
68.0
1.4/0.70
13
240
150-504-2024
150-504-2024
1/2 - .18
1800/1500
230/460
200/400
IEC 71C B14
20:1
74.0
1.8/.9
14
240
150-504-2044
150-504-2044
1 - .18
1800/1500
230/460
200/400
IEC 80C B14
20:1
80.0
3.2/1.6
48
302
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성