카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 8045 - Forged clamp concentric reducer - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05 - Raccords - Pharmaceutique & Biotechnologie
02 - Accessoires de tuyauterie
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/05_raccords_pharmaceutique_et_biotechnologie/02_accessoires_de_tuyauterie/8045.prj},{NB=bene_inox_680454-400300},{REF=680454-400300},{MATIERE=Inox 316L},{FINITION=SF4},{D1P=4\" },{D1=101.60},{D2P=3\"},{D2=76.20},{L=127.0},{POIDS=0,883},{L1=54.0},{L2=38.1},{L3=22.700},{L4=42.000},{E1=2.11},{E2=1.65},{GORGED3=type B},{D3=119.000},{DG3=110.000},{LC3=2.850},{GORGED4=type B},{D4=91.000},{DG4=83.500},{LC4=2.850}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
FINITION
ⁿ/ₐ
D1P
[pouce]
D1
[mm]
D2P
[pouce]
D2
[mm]
L
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 680454-038025
680454-038025
Inox 316L
SF4
3/8"
9.53
1/4"
6.35
66.7
0,049
Béné Inox 680454-050025
680454-050025
Inox 316L
SF4
1/2"
12.70
1/4"
6.35
73.0
0,055
Béné Inox 680454-050038
680454-050038
Inox 316L
SF4
1/2"
12.70
3/8"
9.53
73.0
0.,056
Béné Inox 680454-075038
680454-075038
Inox 316L
SF4
3/4"
19.05
3/8"
9.53
76.2
0,070
Béné Inox 680454-075050
680454-075050
Inox 316L
SF4
3/4"
19.05
1/2"
12.70
79.4
0,072
Béné Inox 680454-100038
680454-100038
Inox 316L
SF4
1"
25.40
3/8"
9.53
82.6
0,152
Béné Inox 680454-100050
680454-100050
Inox 316L
SF4
1"
25.40
1/2"
12.70
88.9
0,155
Béné Inox 680454-100075
680454-100075
Inox 316L
SF4
1"
25.40
3/4"
19.05
79.4
0,144
Béné Inox 680454-150038
680454-150038
Inox 316L
SF4
1" 1/2
38.10
3/8"
9.53
101.6
0,213
Béné Inox 680454-150050
680454-150050
Inox 316L
SF4
1" 1/2
38.10
1/2"
12.70
95.3
0,199
Béné Inox 680454-150075
680454-150075
Inox 316L
SF4
1" 1/2
38.10
3/4"
19.05
101.6
0,206
Béné Inox 680454-150100
680454-150100
Inox 316L
SF4
1" 1/2
38.10
1"
25.40
88.9
0,234
Béné Inox 680454-200050
680454-200050
Inox 316L
SF4
2"
50.80
1/2"
12.70
117.0
0,336
Béné Inox 680454-200075
680454-200075
Inox 316L
SF4
2"
50.80
3/4"
19.05
111.1
0,324
Béné Inox 680454-200100
680454-200100
Inox 316L
SF4
2"
50.80
1"
25.40
111.1
0,369
Béné Inox 680454-200150
680454-200150
Inox 316L
SF4
2"
50.80
1" 1/2
38.10
88.9
0,278
Béné Inox 680454-250050
680454-250050
Inox 316L
SF4
2" 1/2
63.50
1/2"
12.70
149.3
0,523
Béné Inox 680454-250075
680454-250075
Inox 316L
SF4
2" 1/2
63.50
3/4"
19.05
142.9
0,510
Béné Inox 680454-250100
680454-250100
Inox 316L
SF4
2" 1/2
63.50
1"
25.40
142.9
0,559
Béné Inox 680454-250150
680454-250150
Inox 316L
SF4
2" 1/2
63.50
1" 1/2
38.10
111.1
0,447
Béné Inox 680454-250200
680454-250200
Inox 316L
SF4
2" 1/2
63.50
2"
50.80
88.9
0,366
Béné Inox 680454-300050
680454-300050
Inox 316L
SF4
3"
76.20
1/2"
12.70
193.7
0,774
Béné Inox 680454-300075
680454-300075
Inox 316L
SF4
3"
76.20
3/4"
19.05
181.0
0,752
Béné Inox 680454-300100
680454-300100
Inox 316L
SF4
3"
76.20
1"
25.40
168.3
0,777
Béné Inox 680454-300150
680454-300150
Inox 316L
SF4
3"
76.20
1" 1/2
38.10
133.4
0,652
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성