카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 8034 - 88°clamp bend - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05 - Raccords - Pharmaceutique & Biotechnologie
02 - Accessoires de tuyauterie
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/05_raccords_pharmaceutique_et_biotechnologie/02_accessoires_de_tuyauterie/8034.prj},{NB=bene_inox_680344-400},{REF=680344-400},{MATIERE=Inox 316 L},{FINITION=SF4},{D1P=4\" },{D1=101.60},{D2=119.00},{L=168.8},{R=152.40},{POIDS=1,68},{ANGLE=88.00},{GORGE=type B},{DG=110.000},{LC=2.850},{E=2.11},{L20=15.900}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
FINITION
ⁿ/ₐ
D1P
pouce
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 680344-050
680344-050
Inox 316 L
SF4
1/2"
12.70
25.00
41.7
28.60
0,06
Béné Inox 680344-075
680344-075
Inox 316 L
SF4
3/4"
19.05
25.00
41.7
28.60
0,07
Béné Inox 680344-100
680344-100
Inox 316 L
SF4
1"
25.40
50.50
51.2
38.10
0,20
Béné Inox 680344-150
680344-150
Inox 316 L
SF4
1" 1/2
38.10
50.50
70.3
57.20
0,23
Béné Inox 680344-200
680344-200
Inox 316 L
SF4
2"
50.80
64.00
89.3
76.20
0,38
Béné Inox 680344-250
680344-250
Inox 316 L
SF4
2" 1/2
63.50
77.50
108.4
95.30
0,55
Béné Inox 680344-300
680344-300
Inox 316 L
SF4
3"
76.20
91.00
127.4
114.30
0,77
Béné Inox 680344-400
680344-400
Inox 316 L
SF4
4"
101.60
119.00
168.8
152.40
1,68
Béné Inox 680341-050
680341-050
Inox 316 L
SF1
1/2"
12.70
25.00
41.7
28.60
0,06
Béné Inox 680341-075
680341-075
Inox 316 L
SF1
3/4"
19.05
25.00
41.7
28.60
0,07
Béné Inox 680341-100
680341-100
Inox 316 L
SF1
1"
25.40
50.50
51.2
38.10
0,20
Béné Inox 680341-150
680341-150
Inox 316 L
SF1
1" 1/2
38.10
50.50
70.3
57.20
0,23
Béné Inox 680341-200
680341-200
Inox 316 L
SF1
2"
50.80
64.00
89.3
76.20
0,38
Béné Inox 680341-250
680341-250
Inox 316 L
SF1
2" 1/2
63.50
77.50
108.4
95.30
0,55
Béné Inox 680341-300
680341-300
Inox 316 L
SF1
3"
76.20
91.00
127.4
114.30
0,77
Béné Inox 680341-400
680341-400
Inox 316 L
SF1
4"
101.60
119.00
168.8
152.40
1,68
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성