카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 8020 - Welding equal tee - Stainless steel 316 L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05 - Raccords - Pharmaceutique & Biotechnologie
02 - Accessoires de tuyauterie
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/05_raccords_pharmaceutique_et_biotechnologie/02_accessoires_de_tuyauterie/8020.prj},{NB=bene_inox_680204-400},{REF=680204-400},{MATIERE=Inox 316 L},{FINITION=SF4},{DP=4\" },{D=101.60},{E=2.11},{L=104.8},{POIDS=1,042}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
FINITION
ⁿ/ₐ
DP
pouce
ⁿ/ₐ
D
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 680204-025
680204-025
Inox 316 L
SF4
1/4"
6.35
0.89
44.5
0,016
Béné Inox 680204-038
680204-038
Inox 316 L
SF4
3/8"
9.53
0.89
44.5
0,025
Béné Inox 680204-050
680204-050
Inox 316 L
SF4
1/2"
12.70
1.65
47.6
0,062
Béné Inox 680204-075
680204-075
Inox 316 L
SF4
3/4"
19.05
1.65
50.8
0,102
Béné Inox 680204-100
680204-100
Inox 316 L
SF4
1"
25.40
1.65
54.0
0,145
Béné Inox 680204-150
680204-150
Inox 316 L
SF4
1" 1/2
38.10
1.65
60.3
0,239
Béné Inox 680204-200
680204-200
Inox 316 L
SF4
2"
50.80
1.65
73.0
0,384
Béné Inox 680204-250
680204-250
Inox 316 L
SF4
2" 1/2
63.50
1.65
79.4
0,511
Béné Inox 680204-300
680204-300
Inox 316 L
SF4
3"
76.20
1.65
85.7
0,681
Béné Inox 680204-400
680204-400
Inox 316 L
SF4
4"
101.60
2.11
104.8
1,042
Béné Inox 680201-025
680201-025
Inox 316 L
SF4
1/4"
6.35
0.89
44.5
0,016
Béné Inox 680201-038
680201-038
Inox 316 L
SF4
3/8"
9.53
0.89
44.5
0,025
Béné Inox 680201-050
680201-050
Inox 316 L
SF4
1/2"
12.70
1.65
47.6
0,062
Béné Inox 680201-075
680201-075
Inox 316 L
SF4
3/4"
19.05
1.65
50.8
0,102
Béné Inox 680201-100
680201-100
Inox 316 L
SF4
1"
25.40
1.65
54.0
0,145
Béné Inox 680201-150
680201-150
Inox 316 L
SF4
1" 1/2
38.10
1.65
60.3
0,239
Béné Inox 680201-200
680201-200
Inox 316 L
SF4
2"
50.80
1.65
73.0
0,384
Béné Inox 680201-250
680201-250
Inox 316 L
SF4
2" 1/2
63.50
1.65
79.4
0,511
Béné Inox 680201-300
680201-300
Inox 316 L
SF4
3"
76.20
1.65
85.7
0,681
Béné Inox 680201-400
680201-400
Inox 316 L
SF4
4"
101.60
2.11
104.8
1,042
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성