카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 8016 - 90°clamp bend - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05 - Raccords - Pharmaceutique & Biotechnologie
02 - Accessoires de tuyauterie
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/05_raccords_pharmaceutique_et_biotechnologie/02_accessoires_de_tuyauterie/8016.prj},{NB=bene_inox_680164-400},{REF=680164-400},{MATIERE=Inox 316 L},{FINITION=SF4},{D1P=4\" },{D1=101.60},{D2=119.00},{L=168.3},{R=152.40},{POIDS=1,626},{ANGLE=90.00},{GORGE=type B},{DG=110.000},{LC=2.850},{E=2.11},{L20=15.900}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
FINITION
ⁿ/ₐ
D1P
pouce
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 680164-050
680164-050
Inox 316 L
SF4
1/2"
12.70
25.00
41.3
28.60
0,053
Béné Inox 680164-075
680164-075
Inox 316 L
SF4
3/4"
19.05
25.00
41.3
28.60
0,065
Béné Inox 680164-100
680164-100
Inox 316 L
SF4
1"
25.40
50.50
50.8
38.10
0,193
Béné Inox 680164-150
680164-150
Inox 316 L
SF4
1" 1/2
38.10
50.50
69.9
57.20
0,221
Béné Inox 680164-200
680164-200
Inox 316 L
SF4
2"
50.80
64.00
88.9
76.20
0,363
Béné Inox 680164-250
680164-250
Inox 316 L
SF4
2" 1/2
63.50
77.50
108.0
95.30
0,539
Béné Inox 680164-300
680164-300
Inox 316 L
SF4
3"
76.20
91.00
127.0
114.30
0,749
Béné Inox 680164-400
680164-400
Inox 316 L
SF4
4"
101.60
119.00
168.3
152.40
1,626
Béné Inox 680161-050
680161-050
Inox 316 L
SF1
1/2"
12.70
25.00
41.3
28.60
0,053
Béné Inox 680161-075
680161-075
Inox 316 L
SF1
3/4"
19.05
25.00
41.3
28.60
0,065
Béné Inox 680161-100
680161-100
Inox 316 L
SF1
1"
25.40
50.50
50.8
38.10
0,193
Béné Inox 680161-150
680161-150
Inox 316 L
SF1
1" 1/2
38.10
50.50
69.9
57.20
0,221
Béné Inox 680161-200
680161-200
Inox 316 L
SF1
2"
50.80
64.00
88.9
76.20
0,363
Béné Inox 680161-250
680161-250
Inox 316 L
SF1
2" 1/2
63.50
77.50
108.0
95.30
0,539
Béné Inox 680161-300
680161-300
Inox 316 L
SF1
3"
76.20
91.00
127.0
114.30
0,749
Béné Inox 680161-400
680161-400
Inox 316 L
SF1
4"
101.60
119.00
168.3
152.40
1,626
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성