카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 8014 - 90° welding bend - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05 - Raccords - Pharmaceutique & Biotechnologie
02 - Accessoires de tuyauterie
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/05_raccords_pharmaceutique_et_biotechnologie/02_accessoires_de_tuyauterie/8014.prj},{NB=bene_inox_680144-400},{REF=680144-400},{MATIERE=Inox 316 L},{FINITION=SF4},{DP=4\" },{D=101.60},{E=2.11},{L=203.2},{R=152.40},{POIDS=1,799},{ANGLE=90.00},{L10=50.80}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
FINITION
ⁿ/ₐ
DP
pouce
ⁿ/ₐ
D
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 680144-038
680144-038
Inox 316 L
SF4
3/8"
9.53
0.89
66.7
28.60
0,023
Béné Inox 680144-050
680144-050
Inox 316 L
SF4
1/2"
12.70
1.65
76.2
28.60
0,064
Béné Inox 680144-075
680144-075
Inox 316 L
SF4
3/4"
19.05
1.65
76.2
28.60
0,099
Béné Inox 680144-100
680144-100
Inox 316 L
SF4
1"
25.40
1.65
76.2
38.10
0,134
Béné Inox 680144-150
680144-150
Inox 316 L
SF4
1" 1/2
38.10
1.65
95.3
57.20
0,252
Béné Inox 680144-200
680144-200
Inox 316 L
SF4
2"
50.80
1.65
120.7
76.20
0,426
Béné Inox 680144-250
680144-250
Inox 316 L
SF4
2" 1/2
63.50
1.65
139.7
95.30
0,614
Béné Inox 680144-300
680144-300
Inox 316 L
SF4
3"
76.20
1.65
158.8
114.30
0,831
Béné Inox 680144-400
680144-400
Inox 316 L
SF4
4"
101.60
2.11
203.2
152.40
1,799
Béné Inox 680141-038
680141-038
Inox 316 L
SF1
3/8"
9.53
0.89
66.7
28.60
0,023
Béné Inox 680141-050
680141-050
Inox 316 L
SF1
1/2"
12.70
1.65
76.2
28.60
0,064
Béné Inox 680141-075
680141-075
Inox 316 L
SF1
3/4"
19.05
1.65
76.2
28.60
0,099
Béné Inox 680141-100
680141-100
Inox 316 L
SF1
1"
25.40
1.65
76.2
38.10
0,134
Béné Inox 680141-150
680141-150
Inox 316 L
SF1
1" 1/2
38.10
1.65
95.3
57.20
0,252
Béné Inox 680141-200
680141-200
Inox 316 L
SF1
2"
50.80
1.65
120.7
76.20
0,426
Béné Inox 680141-250
680141-250
Inox 316 L
SF1
2" 1/2
63.50
1.65
139.7
95.30
0,614
Béné Inox 680141-300
680141-300
Inox 316 L
SF1
3"
76.20
1.65
158.8
114.30
0,831
Béné Inox 680141-400
680141-400
Inox 316 L
SF1
4"
101.60
2.11
203.2
152.40
1,799
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성