카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 8010 - clamp Gasket
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05 - Raccords - Pharmaceutique & Biotechnologie
01 - Raccords Clamp
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/05_raccords_pharmaceutique_et_biotechnologie/01_raccords_clamp/8010.prj},{NB=bene_inox_980102-400},{REF=980102-400},{MAT=PTFE blanc},{DNP=4\" },{DN=101.60},{D1=119.0},{D2=97.38},{E=5.5},{POIDS=0,013},{TYPE=ISO},{A=110.000},{T2=2.800},{T4=1.100},{R4=0.400},{R5=1.200},{V=2.000},{TYPE1=4},{TYPE2=11},{REF1=963422-104},{WEB=https://www.bene-inox.com},{R=1.000},{G=1.000},{B=1.000},{R1=0.000},{G2=0.000},{B2=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DNP
Pouce
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
E
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 980101-025
980101-025
EPDM Noir
1/4"
6.35
21.7
4.57
4.5
0,005
Béné Inox 980101-038
980101-038
EPDM Noir
3/8"
9.53
21.7
7.75
4.5
0,005
Béné Inox 980101-050
980101-050
EPDM Noir
1/2"
12.70
21.7
9.40
4.5
0,004
Béné Inox 980101-075
980101-075
EPDM Noir
3/4"
19.05
21.7
15.75
4.5
0,004
Béné Inox 980101-100
980101-100
EPDM Noir
1"
25.40
50.5
22.10
5.5
0,006
Béné Inox 980101-150
980101-150
EPDM Noir
1" 1/2
38.10
50.5
34.80
5.5
0,004
Béné Inox 980101-200
980101-200
EPDM Noir
2"
50.80
64.0
47.50
5.5
0,005
Béné Inox 980101-250
980101-250
EPDM Noir
2" 1/2
63.50
77.5
60.20
5.5
0,007
Béné Inox 980101-300
980101-300
EPDM Noir
3"
76.20
91.0
72.90
5.5
0,010
Béné Inox 980101-400
980101-400
EPDM Noir
4"
101.60
119.0
97.38
5.5
0,013
Béné Inox 980102-025
980102-025
PTFE blanc
1/4"
6.35
21.7
4.57
4.5
0,005
Béné Inox 980102-038
980102-038
PTFE blanc
3/8"
9.53
21.7
7.75
4.5
0,005
Béné Inox 980102-050
980102-050
PTFE blanc
1/2"
12.70
21.7
9.40
4.5
0,004
Béné Inox 980102-075
980102-075
PTFE blanc
3/4"
19.05
21.7
15.75
4.5
0,004
Béné Inox 980102-100
980102-100
PTFE blanc
1"
25.40
50.5
22.10
5.5
0,006
Béné Inox 980102-150
980102-150
PTFE blanc
1" 1/2
38.10
50.5
34.80
5.5
0,004
Béné Inox 980102-200
980102-200
PTFE blanc
2"
50.80
64.0
47.50
5.5
0,005
Béné Inox 980102-250
980102-250
PTFE blanc
2" 1/2
63.50
77.5
60.20
5.5
0,007
Béné Inox 980102-300
980102-300
PTFE blanc
3"
76.20
91.0
72.90
5.5
0,010
Béné Inox 980102-400
980102-400
PTFE blanc
4"
101.60
119.0
97.38
5.5
0,013
Béné Inox 980103-025
980103-025
FKM Noir
1/4"
6.35
21.7
4.57
4.5
0,005
Béné Inox 980103-038
980103-038
FKM Noir
3/8"
9.53
21.7
7.75
4.5
0,005
Béné Inox 980103-050
980103-050
FKM Noir
1/2"
12.70
21.7
9.40
4.5
0,004
Béné Inox 980103-075
980103-075
FKM Noir
3/4"
19.05
21.7
15.75
4.5
0,004
Béné Inox 980103-100
980103-100
FKM Noir
1"
25.40
50.5
22.10
5.5
0,006
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성