카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 8004 - Welding clamp ferrule - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05 - Raccords - Pharmaceutique & Biotechnologie
01 - Raccords Clamp
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/05_raccords_pharmaceutique_et_biotechnologie/01_raccords_clamp/8004.prj},{NB=bene_inox_680044-400},{REF=680044-400},{MAT=Inox 316 L},{FINITION=SF4},{D1P=4\" },{D1=101.60},{D2=119.0},{E=2.11},{L=28.7},{POIDS=0.22},{TYPE=B},{LC=2.850},{DG=110.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
FINITION
ⁿ/ₐ
D1P
Pouce
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 680044-025
680044-025
Inox 316 L
SF4
1/4"
6.35
25.0
0.89
28.7
0.02
Béné Inox 680044-038
680044-038
Inox 316 L
SF4
3/8"
9.53
25.0
0.89
28.7
0.02
Béné Inox 680044-050
680044-050
Inox 316 L
SF4
1/2"
12.70
25.0
1.65
28.7
0.02
Béné Inox 680044-075
680044-075
Inox 316 L
SF4
3/4"
19.05
25.0
1.65
28.7
0.03
Béné Inox 680044-100
680044-100
Inox 316 L
SF4
1"
25.40
50.5
1.65
28.7
0.08
Béné Inox 680044-150
680044-150
Inox 316 L
SF4
1" 1/2
38.10
50.5
1.65
28.7
0.07
Béné Inox 680044-200
680044-200
Inox 316 L
SF4
2"
50.80
64.0
1.65
28.7
0.09
Béné Inox 680044-250
680044-250
Inox 316 L
SF4
2" 1/2
63.50
77.5
1.65
28.7
0.12
Béné Inox 680044-300
680044-300
Inox 316 L
SF4
3"
76.20
91.0
1.65
28.7
0.15
Béné Inox 680044-400
680044-400
Inox 316 L
SF4
4"
101.60
119.0
2.11
28.7
0.22
Béné Inox 680041-025
680041-025
Inox 316 L
SF1
1/4"
6.35
25.0
0.89
28.7
0.02
Béné Inox 680041-038
680041-038
Inox 316 L
SF1
3/8"
9.53
25.0
0.89
28.7
0.02
Béné Inox 680041-050
680041-050
Inox 316 L
SF1
1/2"
12.70
25.0
1.65
28.7
0.02
Béné Inox 680041-075
680041-075
Inox 316 L
SF1
3/4"
19.05
25.0
1.65
28.7
0.03
Béné Inox 680041-100
680041-100
Inox 316 L
SF1
1"
25.40
50.5
1.65
28.7
0.08
Béné Inox 680041-150
680041-150
Inox 316 L
SF1
1" 1/2
38.10
50.5
1.65
28.7
0.07
Béné Inox 680041-200
680041-200
Inox 316 L
SF1
2"
50.80
64.0
1.65
28.7
0.09
Béné Inox 680041-250
680041-250
Inox 316 L
SF1
2" 1/2
63.50
77.5
1.65
28.7
0.12
Béné Inox 680041-300
680041-300
Inox 316 L
SF1
3"
76.20
91.0
1.65
28.7
0.15
Béné Inox 680041-400
680041-400
Inox 316 L
SF1
4"
101.60
119.0
2.11
28.7
0.22
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성