카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 8003 - Welding clamp long ferrule - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05 - Raccords - Pharmaceutique & Biotechnologie
01 - Raccords Clamp
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/05_raccords_pharmaceutique_et_biotechnologie/01_raccords_clamp/8003.prj},{NB=bene_inox_680034-400},{REF=680034-400},{MAT=Inox 316 L},{FINITION=SF4},{D1P=4\" },{D1=101.60},{D2=119.0},{E=2.11},{L=57.0},{POIDS=0.33},{TYPE=B},{LC=2.850},{DG=110.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
FINITION
ⁿ/ₐ
D1P
Pouce
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 680034-025
680034-025
Inox 316 L
SF4
1/4"
6.35
25.0
0.89
44.0
0.02
Béné Inox 680034-038
680034-038
Inox 316 L
SF4
3/8"
9.53
25.0
0.89
44.0
0.02
Béné Inox 680034-050
680034-050
Inox 316 L
SF4
1/2"
12.70
25.0
1.65
44.0
0.03
Béné Inox 680034-075
680034-075
Inox 316 L
SF4
3/4"
19.05
25.0
1.65
44.0
0.04
Béné Inox 680034-100
680034-100
Inox 316 L
SF4
1"
25.40
50.5
1.65
44.0
0.10
Béné Inox 680034-150
680034-150
Inox 316 L
SF4
1" 1/2
38.10
50.5
1.65
44.0
0.09
Béné Inox 680034-200
680034-200
Inox 316 L
SF4
2"
50.80
64.0
1.65
57.0
0.15
Béné Inox 680034-250
680034-250
Inox 316 L
SF4
2" 1/2
63.50
77.5
1.65
57.0
0.19
Béné Inox 680034-300
680034-300
Inox 316 L
SF4
3"
76.20
91.0
1.65
57.0
0.23
Béné Inox 680034-400
680034-400
Inox 316 L
SF4
4"
101.60
119.0
2.11
57.0
0.33
Béné Inox 680031-025
680031-025
Inox 316 L
SF1
1/4"
6.35
25.0
0.89
44.0
0.02
Béné Inox 680031-038
680031-038
Inox 316 L
SF1
3/8"
9.53
25.0
0.89
44.0
0.02
Béné Inox 680031-050
680031-050
Inox 316 L
SF1
1/2"
12.70
25.0
1.65
44.0
0.03
Béné Inox 680031-075
680031-075
Inox 316 L
SF1
3/4"
19.05
25.0
1.65
44.0
0.04
Béné Inox 680031-100
680031-100
Inox 316 L
SF1
1"
25.40
50.5
1.65
44.0
0.10
Béné Inox 680031-150
680031-150
Inox 316 L
SF1
1" 1/2
38.10
50.5
1.65
44.0
0.09
Béné Inox 680031-200
680031-200
Inox 316 L
SF1
2"
50.80
64.0
1.65
57.0
0.15
Béné Inox 680031-250
680031-250
Inox 316 L
SF1
2" 1/2
63.50
77.5
1.65
57.0
0.19
Béné Inox 680031-300
680031-300
Inox 316 L
SF1
3"
76.20
91.0
1.65
57.0
0.23
Béné Inox 680031-400
680031-400
Inox 316 L
SF1
4"
101.60
119.0
2.11
57.0
0.33
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성