카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 7366 - Contacteur électrique à flotteur magnétique - Inox 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
04_mesure_et_instrumentation
06_mesure_de_niveau
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/04_mesure_et_instrumentation/06_mesure_de_niveau/7366.prj},{NB=bene_inox_473667-1},{REF=473667-1},{DES=Contacteur à flotteur magnétique - Inox 316 Raccord sur cuve bride carrée 94x94 - flotteur ø 45 230 V - 1,5 A - PS : 16 bar - TS : 135°C Tête aluminium étanche IP68},{PPATH=7366_67/7366_67_asmtpl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
REF
ⁿ/ₐ
DES
Designation
ⁿ/ₐ
Béné Inox 473667-1
473667-1
Magnetic float - stainles...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성