카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Model 72119 - Two screws round pipe holder with rod - Stainless steel 304
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
03 - Tubes - Supports - Colliers
Colliers de fixation
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/03_tube_support_collier/06_colliers_de_fixation/72119.prj},{NB=bene_inox_272119-53},{REF=272119-53},{TYPE=DIN},{MAT=Inox 304},{DN=50},{D1=52 - 53},{D2=12},{L1=84},{L2=105},{L3=30},{POIDS=0.21},{L22=20.000},{CC=3.000},{Y=70.000},{L11=28.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
DN
Nominal diameter
[mm]
D1
Ø tube
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 272119-13
272119-13
DIN
10
12 -13
6
64
66
30
0.11
Béné Inox 272119-19
272119-19
DIN
15
18 - 19
8
67
69
30
0.12
Béné Inox 272119-23
272119-23
DIN
20
22 - 23
8
69
72
30
0.13
Béné Inox 272119-29
272119-29
DIN
25
28 - 29
8
72
80
30
0.14
Béné Inox 272119-35
272119-35
DIN
32
34 - 35
10
75
86
30
0.16
Béné Inox 272119-41
272119-41
DIN
40
40 - 41
10
78
94
30
0.17
Béné Inox 272119-53
272119-53
DIN
50
52 - 53
12
84
105
30
0.21
Béné Inox 272119-70
272119-70
DIN
65
70
12
93
124
30
0.26
Béné Inox 272119-85
272119-85
DIN
80
85
15
98
135
30
0.30
Béné Inox 272119-104
272119-104
DIN
100
104
15
110
155
30
0.34
Béné Inox 272119-129
272119-129
DIN
125
129
15
140
190
30
0.40
Béné Inox 272119-154
272119-154
DIN
150
154
15
180
220
30
0.46
Béné Inox 272119-204
272119-204
DIN
200
204
15
241
270
30
0.55
Béné Inox 272119-254
272119-254
DIN
250
254
15
300
300
30
0.68
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성