카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Model 72117 - Two screws hexagonal pipe holder - Stainless steel 304
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
03 - Tubes - Supports - Colliers
Colliers de fixation
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/03_tube_support_collier/06_colliers_de_fixation/72117.prj},{NB=bene_inox_272117-53},{REF=272117-53},{TYPE=DIN / MACON},{D=53.0},{L1=105},{L2=25},{POIDS=0.16},{S=13.000},{A=2.500},{L3=84.000},{L4=20.000},{M=8.000},{L22=25},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
D
Ø tube
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 272117-13
272117-13
ISO
13.5
55
25
0.06
Béné Inox 272117-17
272117-17
ISO
17.2
65
25
0.07
Béné Inox 272117-21
272117-21
ISO
21.3
67
25
0.09
Béné Inox 272117-25
272117-25
SMS
25.0
75
25
0.10
Béné Inox 272117-26
272117-26
ISO
26.9
75
25
0.10
Béné Inox 272117-29
272117-29
DIN
29.0
75
25
0.10
Béné Inox 272117-33
272117-33
ISO
33.7
80
25
0.11
Béné Inox 272117-35
272117-35
DIN
35.0
80
25
0.11
Béné Inox 272117-38
272117-38
SMS
38.0
90
25
0.12
Béné Inox 272117-41
272117-41
DIN
42.4
95
25
0.13
Béné Inox 272117-42
272117-42
ISO
42.0
95
25
0.13
Béné Inox 272117-43
272117-43
MACON
43.0
95
25
0.13
Béné Inox 272117-48
272117-48
ISO
48.3
100
25
0.14
Béné Inox 272117-51
272117-51
SMS
51.0
105
25
0.15
Béné Inox 272117-53
272117-53
DIN / MACON
53.0
105
25
0.16
Béné Inox 272117-60
272117-60
ISO
60.3
115
25
0.17
Béné Inox 272117-63
272117-63
SMS
63.0
120
25
0.17
Béné Inox 272117-70
272117-70
DIN
70.0
130
25
0.18
Béné Inox 272117-73
272117-73
MACON
73.0
130
25
0.18
Béné Inox 272117-76
272117-76
SMS / ISO
76.1
135
25
0.19
Béné Inox 272117-83
272117-83
MACON
83.0
140
25
0.20
Béné Inox 272117-85
272117-85
DIN
85.0
145
25
0.20
Béné Inox 272117-88
272117-88
ISO
88.9
150
25
0.21
Béné Inox 272117-104
272117-104
SMS / DIN
104.0
170
25
0.23
Béné Inox 272117-114
272117-114
ISO
114.3
175
25
0.28
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성