카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 72512 - Tube carré brut - Inox 1.4301 - 1.4404
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
03 - Tubes - Supports - Colliers
Tubes structure
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/03_tube_support_collier/02_tube_structure/72512.prj},{NB=bene_inox_272512-80803},{REF=272512-80803},{MAT=Inox 1.4301},{DIMENSION=80 x 80},{E=3.0},{POIDS=7.59},{A=80.0},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DIMENSION
axa
[mm]
E
[mm]
POIDS
[kg/m]
Béné Inox 272512-10101
272512-10101
Inox 1.4301
10 x 10
1.0
0.30
Béné Inox 272512-15151
272512-15151
Inox 1.4301
15 x 15
1.0
0.46
Béné Inox 272512-151515
272512-151515
Inox 1.4301
15 x 15
1.5
0.68
Béné Inox 272512-202012
272512-202012
Inox 1.4301
20 x 20
1.2
0.75
Béné Inox 272512-202015
272512-202015
Inox 1.4301
20 x 20
1.5
0.92
Béné Inox 272512-20202
272512-20202
Inox 1.4301
20 x 20
2.0
1.20
Béné Inox 272512-252515
272512-252515
Inox 1.4301
25 x 25
1.5
1.16
Béné Inox 272512-25252
272512-25252
Inox 1.4301
25 x 25
2.0
1.48
Béné Inox 272512-252525
272512-252525
Inox 1.4301
25 x 25
2.5
1.81
Béné Inox 272512-303012
272512-303012
Inox 1.4301
30 x 30
1.2
1.14
Béné Inox 272512-303015
272512-303015
Inox 1.4301
30 x 30
1.5
1.41
Béné Inox 272512-30302
272512-30302
Inox 1.4301
30 x 30
2.0
1.85
Béné Inox 272512-303025
272512-303025
Inox 1.4301
30 x 30
2.5
2.21
Béné Inox 272512-30303
272512-30303
Inox 1.4301
30 x 30
3.0
2.70
Béné Inox 272512-353515
272512-353515
Inox 1.4301
35 x 35
1.5
1.65
Béné Inox 272512-35352
272512-35352
Inox 1.4301
35 x 35
2.0
2.18
Béné Inox 272512-404015
272512-404015
Inox 1.4301
40 x 40
1.5
1.90
Béné Inox 272512-40402
272512-40402
Inox 1.4301
40 x 40
2.0
2.50
Béné Inox 272512-40403
272512-40403
Inox 1.4301
40 x 40
3.0
3.68
Béné Inox 272512-40404
272512-40404
Inox 1.4301
40 x 40
4.0
4.81
Béné Inox 272512-50502
272512-50502
Inox 1.4301
50 x 50
2.0
3.16
Béné Inox 272512-50503
272512-50503
Inox 1.4301
50 x 50
3.0
4.66
Béné Inox 272512-50504
272512-50504
Inox 1.4301
50 x 50
4.0
6.11
Béné Inox 272512-60602
272512-60602
Inox 1.4301
60 x 60
2.0
3.81
Béné Inox 272512-60603
272512-60603
Inox 1.4301
60 x 60
3.0
5.63
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성