카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 63431 - Coude à 90° 1,5 D embouts clamp - Inox 316 L - Ra≤0.8µm
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
63 - Norme CLAMP
02 - Accessoires de tuyauterie CLAMP
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/63_norme_clamp/02_accessoires_de_tuyauterie_clam/63431.prj},{NB=bene_inox_663431-51},{REF=663431-51},{MAT=Inox 316 L},{DN=51},{DNP=2\"},{D1=48.5},{D2=64},{L=87.7},{POIDS=0.450},{P=3.000},{PPATH=63431/63431_sbl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
[mm]
DNP
[Pouces]
D1
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 663431-25
663431-25
Inox 316 L
25
1"
22.5
50.5
49.7
0.250
Béné Inox 663431-38
663431-38
Inox 316 L
38
1"1/2
35.5
50.5
64.7
0.350
Béné Inox 663431-51
663431-51
Inox 316 L
51
2"
48.5
64
87.7
0.450
Béné Inox 663431-63
663431-63
Inox 316 L
63
2"1/2
60.5
77.5
111.5
0.675
Béné Inox 663431-76
663431-76
Inox 316 L
76
3"
72.9
91
135.5
1.000
Béné Inox 663431-104
663431-104
Inox 316 L
104
4"
100
119
171.5
1.700
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성