카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Model 63445 - High pressure bolted clamp - stainless steel 304
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
63 - Norme CLAMP
01 - Raccords CLAMP
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/63_norme_clamp/01_raccords_clamp/63445.prj},{NB=bene_inox_263445-106},{REF=263445-106},{MAT=Inox 304},{D=106.0},{TUBE=85 - 88.9},{L=154},{PN=40},{POIDS=0.95},{WEB=https://www.bene-inox.com},{PPATH=63445/63445_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D
[mm]
TUBE
(Ømin - Ømax)
[mm]
L
[mm]
PN
[bar]
POIDS
[kg]
Béné Inox 263445-50
263445-50
Inox 304
50.5
21.3 - 42.4
99
80
0.59
Béné Inox 263445-64
263445-64
Inox 304
64.0
48.3 - 53
112
55
0.75
Béné Inox 263445-77
263445-77
Inox 304
77.5
60.3 - 63.5
125
55
0.83
Béné Inox 263445-91
263445-91
Inox 304
91.0
70 - 76.1
139
55
0.85
Béné Inox 263445-106
263445-106
Inox 304
106.0
85 - 88.9
154
40
0.95
Béné Inox 263445-119
263445-119
Inox 304
119.0
101.6 - 104
168
40
1.05
Béné Inox 263445-130
263445-130
Inox 304
130.0
114.3
180
30
1.30
Béné Inox 263445-155
263445-155
Inox 304
155.0
129 - 139.7
208
30
1.50
Béné Inox 263445-183
263445-183
Inox 304
183.0
154 - 168.3
242
30
2.00
Béné Inox 263445-233
263445-233
Inox 304
233.5
204 - 219.1
295
20
2.50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성