카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 63424/63449 - PTFE gasket for clamp union
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
63 - Norme CLAMP
01 - Raccords CLAMP
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/63_norme_clamp/01_raccords_clamp/63424.prj},{NB=bene_inox_963424-125_ISO},{REF2=963424-125},{REF=963424-125},{MAT=PTFE},{TYPE=ISO},{TYPE3=ISO},{DN=125},{DEXT=139.7},{D1=155.0},{D2=133.7},{L=5.5},{A=146.000},{T2=2.800},{T4=1.100},{R4=0.400},{R5=1.200},{V=2.000},{TYPE1=2},{TYPE2=11},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
DEXT
Øext.tube
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
Béné Inox 963424-1225A
963449-1225
PTFE
micro clamp
12
12
21.8
10.0
4.5
Béné Inox 963424-1325A
963449-1325
PTFE
micro clamp
13
13.5
21.8
10.3
4.5
Béné Inox 963424-1425A
963449-1425
PTFE
micro clamp
14
14
21.8
12.0
4.5
Béné Inox 963424-1625A
963449-1625
PTFE
micro clamp
16
16
21.8
14.0
4.5
Béné Inox 963424-1725A
963449-1725
PTFE
micro clamp
17
17.2
21.8
14.0
4.5
Béné Inox 963424-1825A
963449-1825
PTFE
micro clamp
18
18
21.8
16.0
4.5
Béné Inox 963424-1334
963424-1334
PTFE
Mini clamp
13
13.5
34.0
10.3
5.5
Béné Inox 963424-1734
963424-1734
PTFE
Mini clamp
17
17.2
34.0
17.0
5.5
Béné Inox 963424-2134
963424-2134
PTFE
Mini clamp
21
21.3
34.0
18.1
5.5
Béné Inox 963424-2234
963424-2234
PTFE
Mini clamp
22
22
34.0
19.0
5.5
Béné Inox 963424-15
963424-15
PTFE
ISO
15
21.3
50.5
18.1
5.5
Béné Inox 963424-20
963424-20
PTFE
ISO
20
26.9
50.5
23.7
5.5
Béné Inox 963424-2533
963424-2533
PTFE
ISO
25
33.7
50.5
30.5
5.5
Béné Inox 963424-32
963424-32
PTFE
ISO
32
42.4
50.5
39.2
5.5
Béné Inox 963424-40
963424-40
PTFE
ISO
40
48.3
64.0
45.1
5.5
Béné Inox 963424-50
963424-50
PTFE
ISO
50
60.3
77.5
56.3
5.5
Béné Inox 963424-65
963424-65
PTFE
ISO
65
76.1
91.0
72.5
5.5
Béné Inox 963424-80
963424-80
PTFE
ISO
80
88.9
106.0
84.9
5.5
Béné Inox 963424-100
963424-100
PTFE
ISO
100
114.3
130.0
110.3
5.5
Béné Inox 963424-125
963424-125
PTFE
ISO
125
139.7
155.0
133.7
5.5
Béné Inox 963424-150
963424-150
PTFE
ISO
150
168.3
183.0
162.3
5.5
Béné Inox 963424-200
963424-200
PTFE
ISO
200
219.1
233.5
211.1
5.5
Béné Inox 963424-28
963424-28
PTFE
DIN / metrique
25
28
50.5
26.0
5.5
Béné Inox 963424-34
963424-34
PTFE
DIN / metrique
32
34
50.5
32.0
5.5
Béné Inox 963424-41
963424-41
PTFE
DIN / metrique
40
40
50.5
38.0
5.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성