카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 63420 - ISO hose shank clamp ferrule - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
63 - Norme CLAMP
01 - Raccords CLAMP
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/63_norme_clamp/01_raccords_clamp/63420.prj},{NB=bene_inox_663420-33},{REF=663420-33},{MAT= Inox 316 L},{DN=25},{D1=33.7},{D2=29.5},{D3=50.5},{L=50},{POIDS=0.07},{G=43.500},{F=6.000},{N=6.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L
[mm]
POIDS
[Kg]
Béné Inox 663420-2134
663420-2134
Inox 316 L
15
21.3
17.0
34.0
43
0.06
Béné Inox 663420-21
663420-21
Inox 316 L
15
21.3
17.0
50.5
43
0.06
Béné Inox 663420-26
663420-26
Inox 316 L
20
26.9
22.0
50.5
43
0.07
Béné Inox 663420-33
663420-33
Inox 316 L
25
33.7
29.5
50.5
50
0.07
Béné Inox 663420-42
663420-42
Inox 316 L
32
42.4
38.0
50.5
50
0.08
Béné Inox 663420-48
663420-48
Inox 316 L
40
48.3
44.0
64.0
60
0.10
Béné Inox 663420-60
663420-60
Inox 316 L
50
60.3
56.0
77.5
60
0.12
Béné Inox 663420-76
663420-76
Inox 316 L
65
76.1
72.0
91.0
80
0.15
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성