카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 63412 - Welding ISO clamp ferrule - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
63 - Norme CLAMP
01 - Raccords CLAMP
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/63_norme_clamp/01_raccords_clamp/63412.prj},{NB=bene_inox_663412-48L21},{REF=663412-48L21},{MAT=Inox 316 L},{NORME=DIN 32676 série B},{DN=40},{D1=48.3},{A=56.5},{E=2.85},{D2=45.1},{D3=64.0},{L=21.5},{POIDS=0.10},{WEB=https://www.bene-inox.com},{X=9},{X1=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
NORME
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L
[mm]
POIDS
[Kg]
Béné Inox 663412-21L21
663412-21L21
Inox 316 L
DIN 32676 série B
15
21.3
18.1
50.5
21.5
0.08
Béné Inox 663412-21L28
663412-21L28
Inox 316 L
\
15
21.3
18.1
50.5
28.6
0.09
Béné Inox 663412-26L21
663412-26L21
Inox 316 L
DIN 32676 série B
20
26.9
23.7
50.5
21.5
0.07
Béné Inox 663412-26L28
663412-26L28
Inox 316 L
\
20
26.9
23.7
50.5
28.6
0.08
Béné Inox 663412-33L21
663412-33L21
Inox 316 L
DIN 32676 série B
25
33.7
29.7
50.5
21.5
0.07
Béné Inox 663412-33L28
663412-33L28
Inox 316 L
\
25
33.7
30.5
50.5
28.6
0.08
Béné Inox 663412-42L21
663412-42L21
Inox 316 L
DIN 32676 série B
32
42.4
38.4
50.5
21.5
0.11
Béné Inox 663412-42L28
663412-42L28
Inox 316 L
\
32
42.4
39.2
50.5
28.6
0.12
Béné Inox 663412-48L21
663412-48L21
Inox 316 L
DIN 32676 série B
40
48.3
45.1
64.0
21.5
0.10
Béné Inox 663412-48L28
663412-48L28
Inox 316 L
\
40
48.3
45.1
64.0
28.6
0.11
Béné Inox 663412-60L21
663412-60L21
Inox 316 L
\
50
60.3
56.3
77.5
21.5
0.12
Béné Inox 663412-60L28
663412-60L28
Inox 316 L
\
50
60.3
56.3
77.5
28.6
0.14
Béné Inox 663412-76L28
663412-76L28
Inox 316 L
\
65
76.1
72.1
91.0
28.6
0.16
Béné Inox 663412-88L21
663412-88L21
Inox 316 L
\
80
88.9
84.9
106.0
21.5
0.19
Béné Inox 663412-88L28
663412-88L28
Inox 316 L
\
80
88.9
84.9
106.0
28.6
0.22
Béné Inox 663412-114L28
663412-114L28
Inox 316 L
\
100
114.3
110.3
130.0
28.6
0.27
Béné Inox 663412-139L28
663412-139L28
Inox 316 L
\
125
139.7
133.7
155.0
28.6
0.44
Béné Inox 663412-168L28
663412-168L28
Inox 316 L
\
150
168.3
162.3
183.0
28.6
0.54
Béné Inox 663412-219L28
663412-219L28
Inox 316 L
\
200
219.1
213.1
233.5
28.6
0.70
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성