카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 63411 - Micro or mini welding ferrules - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
63 - Norme CLAMP
01 - Raccords CLAMP
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/63_norme_clamp/01_raccords_clamp/63411.prj},{NB=bene_inox_663411-1725},{REF=663411-1725},{MAT=Inox 316 L},{D1=17.2},{D2=14.0},{D3=25},{L=20},{TYPE=micro},{POIDS=0.02},{A=20.200},{E=3.600},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L
[mm]
TYPE
ⁿ/ₐ
POIDS
[Kg]
Béné Inox 663411-1225
663411-1225
Inox 316 L
12.0
10.0
25
20
micro
0.02
Béné Inox 663411-1325
663411-1325
Inox 316 L
13.5
10.3
25
20
micro
0.02
Béné Inox 663411-1425
663411-1425
Inox 316 L
14.0
12.0
25
20
micro
0.02
Béné Inox 663411-1625
663411-1625
Inox 316 L
16.0
14.0
25
20
micro
0.02
Béné Inox 663411-1725
663411-1725
Inox 316 L
17.2
14.0
25
20
micro
0.02
Béné Inox 663411-1825
663411-1825
Inox 316 L
18.0
16.0
25
20
micro
0.02
Béné Inox 663411-1334
663411-1334
Inox 316 L
13.5
10.3
34
20
mini
0.02
Béné Inox 663411-1734
663411-1734
Inox 316 L
17.2
14.0
34
20
mini
0.02
Béné Inox 663411-2134
663411-2134
Inox 316 L
21.3
18.1
34
20
mini
0.02
Béné Inox 663411-2234
663411-2234
Inox 316 L
22.0
19.0
34
15
mini
0.02
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성