카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 62155 - Joint torique pour raccord DIN 11864
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
62 - Norme DIN
01 - Raccords DIN
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/62_norme_din/01_raccords_din/62155.prj},{NB=bene_inox_962155-40},{REF=962155-40},{MAT=EPDM},{DN=40},{D1=40},{D2=5.0},{WEB=https://www.bene-inox.com},{DN1=40}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
Béné Inox 962155-10
962155-10
EPDM
10
12
3.5
Béné Inox 962155-15
962155-15
EPDM
15
18
3.5
Béné Inox 962155-20
962155-20
EPDM
20
22
3.5
Béné Inox 962155-25
962155-25
EPDM
25
28
3.5
Béné Inox 962155-32
962155-32
EPDM
32
34
5.0
Béné Inox 962155-40
962155-40
EPDM
40
40
5.0
Béné Inox 962155-50
962155-50
EPDM
50
52
5.0
Béné Inox 962155-65
962155-65
EPDM
65
68
5.0
Béné Inox 962155-80
962155-80
EPDM
80
83
5.0
Béné Inox 962155-100
962155-100
EPDM
100
102
5.0
Béné Inox 962155-125
962155-125
EPDM
125
127
5.0
Béné Inox 962155-150
962155-150
EPDM
150
152
5.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성