카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 62151 - Welding male part DIN 11864-1 form A - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
62 - Norme DIN
01 - Raccords DIN
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/62_norme_din/01_raccords_din/62151.prj},{NB=bene_inox_662151-32},{REF=662151-32},{DN=32},{D1=35},{D2=32},{F=58x1/6\"},{L=48},{POIDS=0.18},{L1=14},{L2=2},{D4=49},{L3=7},{L4=0.875},{L5=1.365},{D5=38.56},{D6=4.9},{R1=2.000},{FX=58},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
F
ⁿ/ₐ
L
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 662151-10
662151-10
10
13
10
28x1/8"
41
0.05
Béné Inox 662151-15
662151-15
15
19
16
34x1/8"
41
0.07
Béné Inox 662151-20
662151-20
20
23
20
44x1/6"
43
0.13
Béné Inox 662151-25
662151-25
25
29
26
52x1/6"
43
0.16
Béné Inox 662151-32
662151-32
32
35
32
58x1/6"
48
0.18
Béné Inox 662151-40
662151-40
40
41
38
65x1/6"
48
0.22
Béné Inox 662151-50
662151-50
50
53
50
78x1/6"
48
0.28
Béné Inox 662151-65
662151-65
65
70
66
95x1/6"
60
0.45
Béné Inox 662151-80
662151-80
80
85
81
110x1/4"
64
0.69
Béné Inox 662151-100
662151-100
100
104
100
130x1/4"
64
0.80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성