카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 62119 - Blank nut with chain - Stainless steel 304
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
62 - Norme DIN
01 - Raccords DIN
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/62_norme_din/01_raccords_din/62119.prj},{NB=bene_inox_262119-40},{REF=262119-40},{MAT=Inox 304},{DN=40},{D=78},{F=65x1/6\"},{L=21},{F1=65.000},{POIDS=0.315},{D2=70.000},{C=18.000},{D1=4.000},{E=10.000},{G=5.000},{H=65.500},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
[mm]
D
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 262119-10
262119-10
Inox 304
10
38
28x1/8"
18
0.105
Béné Inox 262119-15
262119-15
Inox 304
15
44
34x1/8"
18
0.130
Béné Inox 262119-20
262119-20
Inox 304
20
54
44x1/6"
21
0.170
Béné Inox 262119-25
262119-25
Inox 304
25
63
52x1/6"
21
0.225
Béné Inox 262119-32
262119-32
Inox 304
32
70
58x1/6"
21
0.260
Béné Inox 262119-40
262119-40
Inox 304
40
78
65x1/6"
21
0.315
Béné Inox 262119-50
262119-50
Inox 304
50
92
78x1/6"
22
0.450
Béné Inox 262119-65
262119-65
Inox 304
65
112
95x1/6"
25
0.750
Béné Inox 262119-80
262119-80
Inox 304
80
127
110x1/4"
30
1.030
Béné Inox 262119-100
262119-100
Inox 304
100
148
130x1/4"
31
1.430
Béné Inox 262119-125
262119-125
Inox 304
125
178
160x1/4"
35
2.400
Béné Inox 262119-150
262119-150
Inox 304
150
210
190x1/4"
40
2.900
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성