카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 62114 - Nut - Stainless steel 304
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
62 - Norme DIN
01 - Raccords DIN
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/62_norme_din/01_raccords_din/62114.prj},{NB=bene_inox_262114-40},{REF=262114-40},{DN=40},{D1=78},{D2=49},{F=65x1/6\"},{L=21},{POIDS=0.26},{C=70.000},{H=10.000},{I=4.000},{E=3.000},{U=5.000},{VERS=6.000},{N=3.000},{DF=65.000},{F1=6.000},{F2=6},{WEB=https://www.bene-inox.com},{DN2=6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 262114-10
262114-10
10
38
19
28x1/8"
18
0.08
Béné Inox 262114-15
262114-15
15
44
25
34x1/8"
18
0.09
Béné Inox 262114-20
262114-20
20
54
31
44x1/6"
21
0.14
Béné Inox 262114-25
262114-25
25
63
36
52x1/6"
21
0.02
Béné Inox 262114-32
262114-32
32
70
42
58x1/6"
21
0.22
Béné Inox 262114-40
262114-40
40
78
49
65x1/6"
21
0.26
Béné Inox 262114-50
262114-50
50
92
62
78x1/6"
22
0.34
Béné Inox 262114-65
262114-65
65
112
80
95x1/6"
25
0.61
Béné Inox 262114-80
262114-80
80
127
94
110x1/4"
30
0.76
Béné Inox 262114-100
262114-100
100
148
115
130x1/4"
31
1.04
Béné Inox 262114-125
262114-125
125
178
138
160x1/4"
35
1.70
Béné Inox 262114-150
262114-150
150
210
164
1901/4"
40
2.20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성