카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 62113 - Welding liner - Stainless steel 304 - 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
62 - Norme DIN
01 - Raccords DIN
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/62_norme_din/01_raccords_din/62113.prj},{NB=bene_inox_262113-150},{REF=262113-150},{MAT=Inox 304},{DN=150},{D1=154},{D2=150},{D3=176},{L=37},{POIDS=1.10},{E=2.000},{B=18.000},{C=24.000},{G=163.000},{R=4.000},{VERS=12.000},{VERS1=12.000},{VERSD=0.000},{N=0.000},{MAT2=Inox 304L},{MAT3=Inox 304},{MAT4=Inox 304L},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 262113-10
262113-10
Inox 304
10
13
10
22
17
0.02
Béné Inox 262113-15
262113-15
Inox 304
15
19
16
28
17
0.03
Béné Inox 262113-20
262113-20
Inox 304
20
23
20
36
18
0.06
Béné Inox 262113-25
262113-25
Inox 304
25
29
26
44
22
0.09
Béné Inox 262113-32
262113-32
Inox 304
32
35
32
50
25
0.12
Béné Inox 262113-40
262113-40
Inox 304
40
41
38
56
26
0.14
Béné Inox 262113-50
262113-50
Inox 304
50
53
50
68
28
0.19
Béné Inox 262113-65
262113-65
Inox 304
65
70
66
86
32
0.32
Béné Inox 262113-80
262113-80
Inox 304
80
85
81
100
37
0.37
Béné Inox 262113-100
262113-100
Inox 304
100
104
100
121
44
0.63
Béné Inox 262113-125
262113-125
Inox 304
125
129
125
150
34
0.80
Béné Inox 262113-150
262113-150
Inox 304
150
154
150
176
37
1.10
Béné Inox 662113-10
662113-10
Inox 316L
10
13
10
22
17
0.02
Béné Inox 662113-15
662113-15
Inox 316L
15
19
16
28
17
0.03
Béné Inox 662113-20
662113-20
Inox 316L
20
23
20
36
18
0.06
Béné Inox 662113-25
662113-25
Inox 316L
25
29
26
44
22
0.09
Béné Inox 662113-32
662113-32
Inox 316L
32
35
32
50
25
0.12
Béné Inox 662113-40
662113-40
Inox 316L
40
41
38
56
26
0.14
Béné Inox 662113-50
662113-50
Inox 316L
50
53
50
68
28
0.19
Béné Inox 662113-65
662113-65
Inox 316L
65
70
66
86
32
0.32
Béné Inox 662113-80
662113-80
Inox 316L
80
85
81
100
37
0.37
Béné Inox 662113-100
662113-100
Inox 316L
100
104
100
121
44
0.63
Béné Inox 662113-125
662113-125
Inox 316L
125
129
125
150
34
0.80
Béné Inox 662113-150
662113-150
Inox 316L
150
154
150
176
37
1.10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성