카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 62111 - Welding union - NBR gaskets - Stainless steel 304 - 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
62 - Norme DIN
01 - Raccords DIN
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/62_norme_din/01_raccords_din/62111.prj},{NB=bene_inox_262111-150},{REF=262111-150},{MAT=Inox 304},{DN=150},{D1=154},{D2=150},{D3=210},{L=78},{POIDS=4.81},{VERS=12.000},{VERS1=12.000},{PPATH=62111/62111_sbl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
[mm]
D1
Extérieur
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 262111-10
262111-10
Inox 304
10
13
10
38
34
0.14
Béné Inox 262111-15
262111-15
Inox 304
15
19
16
44
34
0.18
Béné Inox 262111-20
262111-20
Inox 304
20
23
20
54
38
0.30
Béné Inox 262111-25
262111-25
Inox 304
25
29
26
63
45
0.40
Béné Inox 262111-32
262111-32
Inox 304
32
35
32
70
51
0.49
Béné Inox 262111-40
262111-40
Inox 304
40
41
38
78
53
0.58
Béné Inox 262111-50
262111-50
Inox 304
50
53
50
92
57
0.76
Béné Inox 262111-65
262111-65
Inox 304
65
70
66
112
65
1.33
Béné Inox 262111-80
262111-80
Inox 304
80
85
81
127
75
1.70
Béné Inox 262111-100
262111-100
Inox 304
100
104
100
148
89
2.42
Béné Inox 262111-125
262111-125
Inox 304
125
129
125
178
71
3.51
Béné Inox 262111-150
262111-150
Inox 304
150
154
150
210
78
4.81
Béné Inox 662111-10
662111-10
Inox 316 L
10
13
10
38
34
0.14
Béné Inox 662111-15
662111-15
Inox 316 L
15
19
16
44
34
0.18
Béné Inox 662111-20
662111-20
Inox 316 L
20
23
20
54
38
0.30
Béné Inox 662111-25
662111-25
Inox 316 L
25
29
26
63
45
0.40
Béné Inox 662111-32
662111-32
Inox 316 L
32
35
32
70
51
0.49
Béné Inox 662111-40
662111-40
Inox 316 L
40
41
38
78
53
0.58
Béné Inox 662111-50
662111-50
Inox 316 L
50
53
50
92
57
0.76
Béné Inox 662111-65
662111-65
Inox 316 L
65
70
66
112
65
1.33
Béné Inox 662111-80
662111-80
Inox 316 L
80
85
81
127
75
1.70
Béné Inox 662111-100
662111-100
Inox 316 L
100
104
100
148
89
2.42
Béné Inox 662111-125
662111-125
Inox 316 L
125
129
125
178
71
3.51
Béné Inox 662111-150
662111-150
Inox 316 L
150
154
150
210
78
4.81
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성