카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 61225 - Concentric reducer with straight ends - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
61 - Norme SMS
02 - Accessoires de tuyauterie SMS
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/61_norme_sms/02_accessoires_de_tuyauterie_sms/61225.prj},{NB=bene_inox_661225-6338},{REF=661225-6338},{MAT=Inox 316 L},{DN=63-38},{DNP=2\"1/2-1\"1/2},{D1=63.5},{D2=38.0},{E=1.50},{L=117},{POIDS=0.245},{I=40},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
[mm]
DNP
Diamètre nominal
[Pouces]
D1
[mm]
D2
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 661225-3825
661225-3825
Inox 316 L
38-25
1"1/2-1"
38.0
25.0
1.20
99
0.115
Béné Inox 661225-5138
661225-5138
Inox 316 L
51-38
2"-1"1/2
51.0
38.0
1.20
99
0.160
Béné Inox 661225-5125
661225-5125
Inox 316 L
51-25
2"-1"
51.0
25.0
1.20
117
0.180
Béné Inox 661225-6351
661225-6351
Inox 316 L
63-51
2"1/2-2"
63.5
51.0
1.50
99
0.200
Béné Inox 661225-6338
661225-6338
Inox 316 L
63-38
2"1/2-1"1/2
63.5
38.0
1.50
117
0.245
Béné Inox 661225-7663
661225-7663
Inox 316 L
76-63
3"-2"1/2
76.1
63.5
1.60
99
0.255
Béné Inox 661225-7651
661225-7651
Inox 316 L
76-51
3"-2"
76.1
51.0
1.60
117
0.275
Béné Inox 661225-7638
661225-7638
Inox 316 L
76-38
3"-1"1/2
76.1
38.0
1.60
134
0.315
Béné Inox 661225-10476
661225-10476
Inox 316 L
104-76
4"-3"
104.0
76.1
2.00
1220
0.610
Béné Inox 661225-10463
661225-10463
Inox 316 L
104-63
4"-2"1/2
104.0
63.5
2.00
140
0.650
Béné Inox 661225-10451
661225-10451
Inox 316 L
104-51
4"-2"
104.0
51.0
2.00
151
0.720
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성