카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 61212 - 90° bend with straight ends, radius 1D - Stainless steel 304 - 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
61 - Norme SMS
02 - Accessoires de tuyauterie SMS
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/61_norme_sms/02_accessoires_de_tuyauterie_sms/61212.prj},{NB=bene_inox_261212-104},{REF=261212-104},{MAT=Inox 304},{DN=104},{DNP=4\"},{D=104.0},{E=2.00},{L=150},{R=110},{POIDS=1.25},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
ⁿ/ₐ
DNP
Diamètre nominal
[Pouces]
D
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 261212-25
261212-25
Inox 304
25
1"
25.0
1.20
55
25
0.09
Béné Inox 261212-38
261212-38
Inox 304
38
1"1/2
38.0
1.20
70
38
0.18
Béné Inox 261212-51
261212-51
Inox 304
51
2"
51.0
1.20
82
51
0.30
Béné Inox 261212-63
261212-63
Inox 304
63
2"1/2
63.5
1.50
105
63
0.49
Béné Inox 261212-76
261212-76
Inox 304
76
3"
76.1
1.60
110
76
0.90
Béné Inox 261212-104
261212-104
Inox 304
104
4"
104.0
2.00
150
110
1.25
Béné Inox 661212-25
661212-25
Inox 316 L
25
1"
25.0
1.20
55
25
0.09
Béné Inox 661212-38
661212-38
Inox 316 L
38
1"1/2
38.0
1.20
70
38
0.18
Béné Inox 661212-51
661212-51
Inox 316 L
51
2"
51.0
1.20
82
51
0.30
Béné Inox 661212-63
661212-63
Inox 316 L
63
2"1/2
63.5
1.50
105
63
0.49
Béné Inox 661212-76
661212-76
Inox 316 L
76
3"
76.1
1.60
110
76
0.90
Béné Inox 661212-104
661212-104
Inox 316 L
104
4"
104.0
2.00
150
110
1.25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성