카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 58419 - Butterfly valve with locating holes - Cast iron body and stainless steel butterfly - EPDM gasket
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
58 - Robinetterie
02_vannes_papillon
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/58_robinetterie/02_vannes_papillon/58419.prj},{NB=bene_inox_458419-65_1},{REF=458419-65},{MAT=EPDM},{DN=65},{DNP=2\"1/2},{PN=16},{D=63},{L1=45.5},{L2=202},{L3=190},{POIDS=3,20},{V=1},{INFOS=INFOTEXTE},{X=3},{PPATH=5841/5841_asmtpl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
DNP
[pouces]
PN
[bar]
D
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
POIDS
[Kg]
Béné Inox 458419-40
458419-40
EPDM
40
1"1/2
16
39
33.0
200
205
2,60
Béné Inox 458419-50
458419-50
EPDM
50
2"
16
51
42.5
196
190
2,70
Béné Inox 458419-65
458419-65
EPDM
65
2"1/2
16
63
45.5
202
190
3,20
Béné Inox 458419-80
458419-80
EPDM
80
3"
16
77
46.0
209
190
3,80
Béné Inox 458419-100
458419-100
EPDM
100
4"
16
102
52.0
233
240
5,50
Béné Inox 458419-125
458419-125
EPDM
125
5"
16
122
55.5
254
240
7,00
Béné Inox 458419-150
458419-150
EPDM
150
6"
16
154
55.5
267
240
11,00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성