카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 58269 - 2 pieces ATEX flanged ball valve with ISO mounting pad - Full bore - Lockable handle - API 607 - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
58 - Robinetterie
01_vannes_a_boule
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/58_robinetterie/01_vannes_a_boule/58269.prj},{NB=bene_inox_458269-50_Vanne ouverte},{REF=458269-50},{DN=50},{DNP=2\"},{PN=40},{D1=50.0},{D2=165},{L1=150},{L2=197},{L3=118},{POIDS=9,70},{V=Vanne ouverte},{L11=150},{H1=115},{P1=190},{PPATH=5826/5826_asmtpl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
DNP
[Pouces]
PN
[bar]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 458269-15
458269-15
15
1/2"
40
15.0
95
115
150
78
2,45
Béné Inox 458269-20
458269-20
20
3/4"
40
20.0
105
120
150
83
3,25
Béné Inox 458269-25
458269-25
25
1"
40
25.0
115
125
177
94
4,10
Béné Inox 458269-32
458269-32
32
1"1/4
40
32.0
140
130
177
106
5,70
Béné Inox 458269-40
458269-40
40
1"1/2
40
38.0
150
140
197
109
7,10
Béné Inox 458269-50
458269-50
50
2"
40
50.0
165
150
197
118
9,70
Béné Inox 458269-65
458269-65
65
2"1/2
16
64.0
185
170
267
154
16,50
Béné Inox 458269-80
458269-80
80
3"
16
76.0
200
180
300
170
23,30
Béné Inox 458269-100
458269-100
100
4"
16
100.0
220
190
400
198
31,50
Béné Inox 458269-125
458269-125
125
5"
16
125.0
250
325
600 *
256
52,50
Béné Inox 458269-150
458269-150
150
6"
16
150.0
285
350
800 *
275
73,50
Béné Inox 458269-200
458269-200
200
8"
10
200.0
340
400
800 *
328
99,00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성