카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 58183 - 3 pieces ATEX ball valve with ISO mounting pad - Female / female BSP - Full bore - Lockable handle - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
58 - Robinetterie
01_vannes_a_boule
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/58_robinetterie/01_vannes_a_boule/58183.prj},{NB=bene_inox_458183-25_1},{REF=458183-25},{DN=25},{D=25.0},{F=1\"},{L1=90},{L2=177},{L3=94},{S=42},{POIDS=1.47},{V=1},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=5818/5818_asmtpl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
D
[mm]
F
[Pouces]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
S
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 458183-8
458183-8
8
10.5
1/4"
75
149
70
28
0.72
Béné Inox 458183-10
458183-10
10
12.5
3/8"
75
149
70
28
0.72
Béné Inox 458183-15
458183-15
15
15.0
1/2"
75
149
70
28
0.78
Béné Inox 458183-20
458183-20
20
20.0
3/4"
80
149
77
34
1.02
Béné Inox 458183-25
458183-25
25
25.0
1"
90
177
94
42
1.47
Béné Inox 458183-32
458183-32
32
32.0
1"1/4
110
177
98
49
2.10
Béné Inox 458183-40
458183-40
40
38.0
1"1/2
120
197
105
58
3.05
Béné Inox 458183-50
458183-50
50
50.0
2"
140
197
111
72
4.70
Béné Inox 458183-65
458183-65
65
63.0
2"1/2
185
267
152
87
8.80
Béné Inox 458183-80
458183-80
80
76.0
3"
205
300
173
101
12.30
Béné Inox 458183-100
458183-100
100
100.0
4"
240
0
205
132
23.90
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성