카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 58163/58165 - 3 pieces ball valve - Female / female BSP or NPT - Full bore - Lockable handle - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
58 - Robinetterie
01_vannes_a_boule
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/58_robinetterie/01_vannes_a_boule/58163.prj},{NB=bene_inox_458163-65_1},{REF=458163-65},{FORM=Gaz},{DN=65},{D=65},{F=2''1/2},{L1=165},{L2=260},{L3=128},{S=85},{POIDS=8.30},{V=1},{X=9},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=5816/5816_asmtpl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
FORM
[.]
DN
[mm]
D
[mm]
F
[Pouces]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
S
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 458163-8
458163-8
Gaz
8
9
1/4''
60
108
52
19
0.39
Béné Inox 458163-10
458163-10
Gaz
10
13
3/8''
60
108
52
22
0.41
Béné Inox 458163-15
458163-15
Gaz
15
15
1/2''
64
113
63
26
0.53
Béné Inox 458163-20
458163-20
Gaz
20
20
3/4''
70
113
68
33
0.79
Béné Inox 458163-25
458163-25
Gaz
25
25
1''
82
135
79
40
1.20
Béné Inox 458163-32
458163-32
Gaz
32
32
1''1/4
96
135
88
48
1.86
Béné Inox 458163-40
458163-40
Gaz
40
38
1''1/2
107
190
97
56
2.57
Béné Inox 458163-50
458163-50
Gaz
50
50
2''
125
190
108
69
3.89
Béné Inox 458163-65
458163-65
Gaz
65
65
2''1/2
165
260
128
85
8.30
Béné Inox 458163-80
458163-80
Gaz
80
80
3''
183
260
140
101
12.12
Béné Inox 458163-100
458163-100
Gaz
100
100
4''
218
335
172
129
18.65
Béné Inox 458165-8
458165-8
NPT
8
9
1/4''
60
108
52
19
0.39
Béné Inox 458165-10
458165-10
NPT
10
13
3/8''
60
108
52
22
0.41
Béné Inox 458165-15
458165-15
NPT
15
15
1/2''
64
113
63
26
0.53
Béné Inox 458165-20
458165-20
NPT
20
20
3/4''
70
113
68
33
0.79
Béné Inox 458165-25
458165-25
NPT
25
25
1''
82
135
79
40
1.20
Béné Inox 458165-32
458165-32
NPT
32
32
1''1/4
96
135
88
48
1.86
Béné Inox 458165-40
458165-40
NPT
40
38
1''1/2
107
190
97
56
2.57
Béné Inox 458165-50
458165-50
NPT
50
50
2''
125
190
108
69
3.89
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성