카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 5718 - Blind flange - Type 05A - Stainless steel 1.4307 - 1.4404
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
57 - Brides
03 - Brides inox
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/57_brides/03_brides_inox/5718.prj},{NB=bene_inox_357182-800_PN10},{REF=357182-800},{MAT=Inox 1.4307},{DN=800},{PN=PN10},{D1=1015},{D2=950},{NBXD3=24x33},{L=42},{POIDS=260.00},{N=24},{O=33.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
ⁿ/ₐ
PN
[bar]
D1
[mm]
D2
[mm]
NBXD3
nb x D3
[mm]
L
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 357182-10
357182-10
Inox 1.4307
10
PN10/40
90
60
4x14
16
0.72
Béné Inox 357182-15
357182-15
Inox 1.4307
15
PN10/40
95
65
4x14
16
0.90
Béné Inox 357182-20
357182-20
Inox 1.4307
20
PN10/40
105
75
4x14
18
1.20
Béné Inox 357182-25
357182-25
Inox 1.4307
25
PN10/40
115
85
4x14
18
1.50
Béné Inox 357182-32
357182-32
Inox 1.4307
32
PN10/40
140
100
4x18
18
2.10
Béné Inox 357182-40
357182-40
Inox 1.4307
40
PN10/40
150
110
4x18
18
2.50
Béné Inox 357182-50
357182-50
Inox 1.4307
50
PN10/16
165
125
4x18
18
2.85
Béné Inox 357182-5040
357182-5040
Inox 1.4307
50
PN25/40
165
125
4x18
20
2.85
Béné Inox 357182-65
357182-65
Inox 1.4307
65
PN10/16
185
145
8x18
18
3.65
Béné Inox 357182-6540
357182-6540
Inox 1.4307
65
PN25/40
185
145
8x18
22
4.50
Béné Inox 357182-80
357182-80
Inox 1.4307
80
PN10/16
200
160
8x18
20
5.05
Béné Inox 357182-8040
357182-8040
Inox 1.4307
80
PN25/40
200
160
8x18
24
5.55
Béné Inox 357182-100
357182-100
Inox 1.4307
100
PN10/16
220
180
8x18
20
6.02
Béné Inox 357182-10040
357182-10040
Inox 1.4307
100
PN25/40
235
190
8x22
24
7.60
Béné Inox 357182-125
357182-125
Inox 1.4307
125
PN10/16
250
210
8x18
22
8.85
Béné Inox 357182-12540
357182-12540
Inox 1.4307
125
PN25/40
270
220
8x26
26
11.00
Béné Inox 357182-150
357182-150
Inox 1.4307
150
PN10/16
285
240
8x22
22
11.40
Béné Inox 357182-15040
357182-15040
Inox 1.4307
150
PN25/40
300
250
8x26
28
14.50
Béné Inox 357182-200
357182-200
Inox 1.4307
200
PN10
340
295
8x22
24
17.40
Béné Inox 357182-20016
357182-20016
Inox 1.4307
200
PN16
340
295
12x22
24
17.40
Béné Inox 357182-20025
357182-20025
Inox 1.4307
200
PN25
360
310
12x26
30
22.50
Béné Inox 357182-20040
357182-20040
Inox 1.4307
200
PN40
375
320
12x30
36
29.00
Béné Inox 357182-250
357182-250
Inox 1.4307
250
PN10
395
350
12x22
26
24.90
Béné Inox 357182-25016
357182-25016
Inox 1.4307
250
PN16
405
355
12x26
26
25.00
Béné Inox 357182-25025
357182-25025
Inox 1.4307
250
PN25
425
370
12x30
32
33.50
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성