카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 5635 - Pressed ISO collar, thickness 3 mm - type 33 - Stainless steel 1.4307 - 1.4404
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
56 - Accessoires à souder
05 - Collets ISO et métriques
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/56_accessoires_a_souder/05_collets_iso_metriques/5635.prj},{NB=bene_inox_356352-6093},{REF=356352-6093},{MAT=Inox 1.4307},{DN=600},{DNP=24\"},{D1=609.6},{D2=685},{E=3},{L=26},{POIDS=2.72},{S=3.0},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
DNP
[pouces]
D1
[mm]
D2
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 356352-333
356352-333
Inox 1.4307
25
1"
33.7
68
3
10
0.08
Béné Inox 356352-423
356352-423
Inox 1.4307
32
1"1/4
42.4
78
3
10
0.10
Béné Inox 356352-483
356352-483
Inox 1.4307
40
1"1/2
48.3
88
3
10
0.13
Béné Inox 356352-603
356352-603
Inox 1.4307
50
2"
60.3
102
3
12
0.16
Béné Inox 356352-763
356352-763
Inox 1.4307
65
2"1/2
76.1
122
3
12
0.22
Béné Inox 356352-883
356352-883
Inox 1.4307
80
3"
88.9
139
3
12
0.28
Béné Inox 356352-1143
356352-1143
Inox 1.4307
100
4"
114.3
158
3
16
0.32
Béné Inox 356352-1393
356352-1393
Inox 1.4307
125
5"
139.7
188
3
16
0.42
Béné Inox 356352-1683
356352-1683
Inox 1.4307
150
6"
168.3
212
3
17
0.48
Béné Inox 356352-2193
356352-2193
Inox 1.4307
200
8"
219.1
270
3
18
0.71
Béné Inox 356352-2733
356352-2733
Inox 1.4307
250
10"
273.0
323
3
18
0.84
Béné Inox 356352-3233
356352-3233
Inox 1.4307
300
12"
323.9
370
3
19
0.97
Béné Inox 356352-3553
356352-3553
Inox 1.4307
350
14"
355.6
430
3
21
1.60
Béné Inox 356352-4063
356352-4063
Inox 1.4307
400
16"
406.4
482
3
21
1.80
Béné Inox 356352-4573
356352-4573
Inox 1.4307
450
18"
457.2
532
3
25
2.09
Béné Inox 356352-5083
356352-5083
Inox 1.4307
500
20"
508.0
587
3
26
2.29
Béné Inox 356352-6093
356352-6093
Inox 1.4307
600
24"
609.6
685
3
26
2.72
Béné Inox 656352-333
656352-333
Inox 1.4404
25
1"
33.7
68
3
10
0.08
Béné Inox 656352-423
656352-423
Inox 1.4404
32
1"1/4
42.4
78
3
10
0.10
Béné Inox 656352-483
656352-483
Inox 1.4404
40
1"1/2
48.3
88
3
10
0.13
Béné Inox 656352-603
656352-603
Inox 1.4404
50
2"
60.3
102
3
12
0.16
Béné Inox 656352-763
656352-763
Inox 1.4404
65
2"1/2
76.1
122
3
12
0.22
Béné Inox 656352-883
656352-883
Inox 1.4404
80
3"
88.9
139
3
12
0.28
Béné Inox 656352-1143
656352-1143
Inox 1.4404
100
4"
114.3
158
3
16
0.32
Béné Inox 656352-1393
656352-1393
Inox 1.4404
125
5"
139.7
188
3
16
0.42
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성