카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 5665 - ISO equal tee - Stainless steel 1.4307 - 1.4404
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
56 - Accessoires à souder
03 - Tés à souder ISO et métriques
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/56_accessoires_a_souder/03_tes_a_souder_iso_metrique/5665.prj},{NB=bene_inox_356652-2193},{REF=356652-2193},{MAT=Inox 1.4307},{DN=200},{D=219.1},{E=3.0},{L1=356},{L2=178},{POIDS=7,60},{R1=30.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 356652-1716
356652-1716
Inox 1.4307
10
17.2
1.6
50
25
0,04
Béné Inox 356652-212
356652-212
Inox 1.4307
15
21.3
2.0
50
25
0,07
Béné Inox 356652-262
356652-262
Inox 1.4307
20
26.9
2.0
58
29
0,09
Béné Inox 356652-332
356652-332
Inox 1.4307
25
33.7
2.0
76
38
0,15
Béné Inox 356652-422
356652-422
Inox 1.4307
32
42.4
2.0
100
50
0,24
Béné Inox 356652-482
356652-482
Inox 1.4307
40
48.3
2.0
114
57
0,34
Béné Inox 356652-602
356652-602
Inox 1.4307
50
60.3
2.0
128
64
0,50
Béné Inox 356652-762
356652-762
Inox 1.4307
65
76.1
2.0
152
76
0,70
Béné Inox 356652-882
356652-882
Inox 1.4307
80
88.9
2.0
172
86
0,90
Béné Inox 356652-1142
356652-1142
Inox 1.4307
100
114.3
2.0
210
105
1,40
Béné Inox 356652-1393
356652-1393
Inox 1.4307
125
139.7
3.0
248
124
3,80
Béné Inox 356652-1683
356652-1683
Inox 1.4307
150
168.3
3.0
286
143
4,80
Béné Inox 356652-2193
356652-2193
Inox 1.4307
200
219.1
3.0
356
178
7,60
Béné Inox 656652-1716
656652-1716
Inox 1.4404
10
17.2
1.6
50
25
0,04
Béné Inox 656652-212
656652-212
Inox 1.4404
15
21.3
2.0
50
25
0,07
Béné Inox 656652-262
656652-262
Inox 1.4404
20
26.9
2.0
58
29
0,09
Béné Inox 656652-332
656652-332
Inox 1.4404
25
33.7
2.0
76
38
0,15
Béné Inox 656652-422
656652-422
Inox 1.4404
32
42.4
2.0
100
50
0,24
Béné Inox 656652-482
656652-482
Inox 1.4404
40
48.3
2.0
114
57
0,34
Béné Inox 656652-602
656652-602
Inox 1.4404
50
60.3
2.0
128
64
0,50
Béné Inox 656652-762
656652-762
Inox 1.4404
65
76.1
2.0
152
76
0,70
Béné Inox 656652-882
656652-882
Inox 1.4404
80
88.9
2.0
172
86
0,90
Béné Inox 656652-1142
656652-1142
Inox 1.4404
100
114.3
2.0
210
105
1,40
Béné Inox 656652-1393
656652-1393
Inox 1.4404
125
139.7
3.0
248
124
3,80
Béné Inox 656652-1683
656652-1683
Inox 1.4404
150
168.3
3.0
286
143
4,80
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성