카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 5642 - ISO reduce tee without sleeve, thickness 2 mm - Stainless steel 1.4307 - 1.4404
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
56 - Accessoires à souder
03 - Tés à souder ISO et métriques
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/56_accessoires_a_souder/03_tes_a_souder_iso_metrique/5642.prj},{NB=bene_inox_356422-273219},{REF=356422-273219},{MAT=Inox 1.4307},{DN=250/150},{D1=273.1},{D2=219.1},{E=2.0},{L1=432},{L2=151},{POIDS=5.77},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
E
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 356422-2117
356422-2117
Inox 1.4307
15/10
21.3
17.2
2.0
51
12
0.06
Béné Inox 356422-2617
356422-2617
Inox 1.4307
20/10
26.9
17.2
2.0
57
15
0.08
Béné Inox 356422-2621
356422-2621
Inox 1.4307
20/15
26.9
21.3
2.0
57
15
0.08
Béné Inox 356422-3317
356422-3317
Inox 1.4307
25/10
33.7
17.2
2.0
76
19
0.13
Béné Inox 356422-3321
356422-3321
Inox 1.4307
25/15
33.7
21.3
2.0
76
19
0.13
Béné Inox 356422-3326
356422-3326
Inox 1.4307
25/20
33.7
26.9
2.0
76
19
0.13
Béné Inox 356422-4217
356422-4217
Inox 1.4307
32/10
42.4
17.2
2.0
95
24
0.20
Béné Inox 356422-4221
356422-4221
Inox 1.4307
32/15
42.4
21.3
2.0
95
24
0.20
Béné Inox 356422-4226
356422-4226
Inox 1.4307
32/20
42.4
26.9
2.0
95
24
0.20
Béné Inox 356422-4233
356422-4233
Inox 1.4307
32/25
42.4
33.7
2.0
95
24
0.20
Béné Inox 356422-4817
356422-4817
Inox 1.4307
40/10
48.3
17.2
2.0
114
26
0.28
Béné Inox 356422-4821
356422-4821
Inox 1.4307
40/15
48.3
21.3
2.0
114
26
0.28
Béné Inox 356422-4826
356422-4826
Inox 1.4307
40/20
48.3
26.9
2.0
114
26
0.28
Béné Inox 356422-4833
356422-4833
Inox 1.4307
40/25
48.3
33.7
2.0
114
26
0.28
Béné Inox 356422-4842
356422-4842
Inox 1.4307
40/32
48.3
42.4
2.0
114
26
0.28
Béné Inox 356422-6017
356422-6017
Inox 1.4307
50/10
60.3
17.2
2.0
127
34
0.39
Béné Inox 356422-6021
356422-6021
Inox 1.4307
50/15
60.3
21.3
2.0
127
34
0.39
Béné Inox 356422-6026
356422-6026
Inox 1.4307
50/20
60.3
26.9
2.0
127
34
0.39
Béné Inox 356422-6033
356422-6033
Inox 1.4307
50/25
60.3
33.7
2.0
127
34
0.39
Béné Inox 356422-6042
356422-6042
Inox 1.4307
50/32
60.3
42.4
2.0
127
34
0.39
Béné Inox 356422-6048
356422-6048
Inox 1.4307
50/40
60.3
48.3
2.0
127
34
0.39
Béné Inox 356422-7617
356422-7617
Inox 1.4307
65/10
76.1
17.2
2.0
152
42
0.58
Béné Inox 356422-7621
356422-7621
Inox 1.4307
65/15
76.1
21.3
2.0
152
42
0.58
Béné Inox 356422-7626
356422-7626
Inox 1.4307
65/20
76.1
26.9
2.0
152
42
0.58
Béné Inox 356422-7633
356422-7633
Inox 1.4307
65/25
76.1
33.7
2.0
152
42
0.58
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성