카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 5623 - ISO pulled tee - Stainless steel 1.4307 - 1.4404
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
56 - Accessoires à souder
03 - Tés à souder ISO et métriques
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/56_accessoires_a_souder/03_tes_a_souder_iso_metrique/5623.prj},{NB=bene_inox_356232-2732},{REF=356232-2732},{MAT=Inox 1.4307},{DN=250},{D=273.0},{E=2.0},{L1=432},{L2=151},{POIDS=6.11},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 356232-1316
356232-1316
Inox 1.4307
8
13.5
1.6
51
10
0.03
Béné Inox 356232-1716
356232-1716
Inox 1.4307
10
17.2
1.6
51
10
0.03
Béné Inox 356232-2116
356232-2116
Inox 1.4307
15
21.3
1.6
51
12
0.04
Béné Inox 356232-212
356232-212
Inox 1.4307
15
21.3
2.0
51
12
0.04
Béné Inox 356232-2616
356232-2616
Inox 1.4307
20
26.9
1.6
57
15
0.06
Béné Inox 356232-262
356232-262
Inox 1.4307
20
26.9
2.0
57
15
0.06
Béné Inox 356232-3316
356232-3316
Inox 1.4307
25
33.7
1.6
76
19
0.09
Béné Inox 356232-332
356232-332
Inox 1.4307
25
33.7
2.0
76
19
0.14
Béné Inox 356232-4216
356232-4216
Inox 1.4307
32
42.4
1.6
95
24
0.14
Béné Inox 356232-422
356232-422
Inox 1.4307
32
42.4
2.0
95
24
0.19
Béné Inox 356232-4816
356232-4816
Inox 1.4307
40
48.3
1.6
114
26
0.24
Béné Inox 356232-482
356232-482
Inox 1.4307
40
48.3
2.0
114
26
0.26
Béné Inox 356232-6016
356232-6016
Inox 1.4307
50
60.3
1.6
127
34
0.31
Béné Inox 356232-602
356232-602
Inox 1.4307
50
60.3
2.0
127
34
0.37
Béné Inox 356232-762
356232-762
Inox 1.4307
65
76.1
2.0
152
42
0.56
Béné Inox 356232-882
356232-882
Inox 1.4307
80
88.9
2.0
171
48
0.77
Béné Inox 356232-1142
356232-1142
Inox 1.4307
100
114.3
2.0
210
63
1.22
Béné Inox 356232-1392
356232-1392
Inox 1.4307
125
139.7
2.0
248
76
1.75
Béné Inox 356232-1682
356232-1682
Inox 1.4307
150
168.3
2.0
284
92
2.39
Béné Inox 356232-2192
356232-2192
Inox 1.4307
200
219.1
2.0
358
122
3.90
Béné Inox 356232-2732
356232-2732
Inox 1.4307
250
273.0
2.0
432
151
6.11
Béné Inox 656232-1316
656232-1316
Inox 1.4404
8
13.5
1.6
51
10
0.03
Béné Inox 656232-1716
656232-1716
Inox 1.4404
10
17.2
1.6
51
10
0.03
Béné Inox 656232-2116
656232-2116
Inox 1.4404
15
21.3
1.6
51
12
0.04
Béné Inox 656232-212
656232-212
Inox 1.4404
15
21.3
2.0
51
12
0.04
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성